(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
最一般且泛用性高的連結器。
【特長】
・採用插針插孔型的接觸端子導電性、可靠性極佳並具有極高的壽命,可發揮優異的特性。
・材質為黃銅或磷青銅,表面加工有預鍍錫或局部鍍金。
【用途】
・家電產品/事務機/汽車。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Commercial MATE-N-LOK 使用的插針/插孔接觸端子,適用電線範圍為AWG#30-14(0.05~2.27mm2)、絕緣外皮外徑1.9~3.3mm,備有自動壓著機結線用的連鎖狀、手動工具結線用的散狀。
插針
接觸端子(插針直徑2.1mm)
插孔(A)
接觸端子(插針直徑2.1mm)
插孔(B)
接觸端子(插針直徑2.1mm)
適用電線範圍 AWG # mm2 | 絕緣外皮 外徑 (最大) | 材質及 表面處理 | 接觸端子型號 | 插座 類型 | 機台 型號 | 手動工具 型號 (使用說明書編號) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連鎖狀 | 散狀 | ||||||||
插針 | 插孔 | 插針 | 插孔 | ||||||
30-22 (0.05~0.35) | 1.9 | 磷青銅/預鍍錫 | - | - | - | 61173-4 | A | 2151286-1 | 91515-1 (408-8547-1) |
黃銅/局部金 | - | - | - | 61173-5 | |||||
24-18 (0.20~0.89) | 2.5 | 黃銅/預鍍錫 | 61116-1 | - | 60618-1 | 60617-1 | A | 2151019-1 | 91512-1 91528-1 (408-8547-1) |
磷青銅/預鍍錫 | 61116-4 | - | 60618-4 | 60617-4 | |||||
黃銅/局部金 | - | - | 60618-5 | 60617-5 | |||||
磷青銅/局部金 | - | - | 60618-6 | 60617-6 | |||||
黃銅/局部金 | - | - | - | - | |||||
24-18 (0.20~0.89) | 2.5 | 黃銅/預鍍錫 | - | 170147-1 | - | 170148-1 | A | 2151019-1 | 91512-1 |
磷青銅/預鍍錫 | - | 170147-2 | - | 170148-2 | |||||
20-14 (0.50~2.27) | 3.3 | 黃銅/預鍍錫 | - | 170120-1 | - | 170121-1 | B | 2151500-1 | 91504-1 (408-8547-1) |
磷青銅/預鍍錫 | - | - | - | 170121-4 | |||||
黃銅/預鍍錫 | 61118-1 | - | 60620-1 | 60619-1 | A | ||||
磷青銅/預鍍錫 | - | - | 60620-4 | 60619-4 | |||||
黃銅/局部金 | - | - | 60620-5 | 60619-5 |
型號 |
---|
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用針、連接器 | 適用電線範圍 (AWG) | 適用電線範圍 (mm2) | 絕緣外皮外徑 (mm) | 材質 | 加工 | 插座形狀 | 手動工具型號 | 販售單位 |
---|
Loading...
連結器系列開頭字母 | 文字・其他 | 文字・其他 | Commercial MATE-N-LOK | 電線連接方法 | 壓著 |
---|---|---|---|---|---|
梱包型態 | 散狀 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策