(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Commercial MATE-N-LOK 連結器端子【包裝數為1~100】

Commercial MATE-N-LOK 連結器端子

最一般且泛用性高的連結器。
【特長】
・採用插針插孔型的接觸端子導電性、可靠性極佳並具有極高的壽命,可發揮優異的特性。
・材質為黃銅或磷青銅,表面加工有預鍍錫或局部鍍金。
【用途】
・家電產品/事務機/汽車。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Commercial MATE-N-LOK 連結器 特長

Commercial MATE-N-LOK 使用的插針/插孔接觸端子,適用電線範圍為AWG#30-14(0.05~2.27mm2)、絕緣外皮外徑1.9~3.3mm,備有自動壓著機結線用的連鎖狀、手動工具結線用的散狀。

插銷

插針
接觸端子(插針直徑2.1mm)

插座(A)

插孔(A)
接觸端子(插針直徑2.1mm)

插座(B)

插孔(B)
接觸端子(插針直徑2.1mm)

適用電線範圍
AWG #
mm2
絕緣外皮
外徑
(最大)
材質及
表面處理
接觸端子型號插座
類型
機台
型號
手動工具
型號
(使用說明書編號)
連鎖狀散狀
插針插孔插針插孔
30-22
(0.05~0.35)
1.9磷青銅/預鍍錫---61173-4A2151286-191515-1
(408-8547-1)
黃銅/局部金---61173-5
24-18
(0.20~0.89)
2.5黃銅/預鍍錫61116-1-60618-160617-1A2151019-191512-1
91528-1
(408-8547-1)
磷青銅/預鍍錫61116-4-60618-460617-4
黃銅/局部金--60618-560617-5
磷青銅/局部金--60618-660617-6
黃銅/局部金----
24-18
(0.20~0.89)
2.5黃銅/預鍍錫-170147-1-170148-1A2151019-191512-1
磷青銅/預鍍錫-170147-2-170148-2
20-14
(0.50~2.27)
3.3黃銅/預鍍錫-170120-1-170121-1B2151500-191504-1
(408-8547-1)
磷青銅/預鍍錫---170121-4
黃銅/預鍍錫61118-1-60620-160619-1A
磷青銅/預鍍錫--60620-460619-4
黃銅/局部金--60620-560619-5
型號
170121-1
170121-4
170148-1
170148-2
60617-4
60617-6
60618-1
60618-4
60618-6
60620-1
60620-4
61174-1
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 適用電線範圍
(AWG)
適用電線範圍
(mm2)
絕緣外皮外徑
(mm)
材質 加工 插座形狀 手動工具型號 販售單位

包裝數為100

3天~ 母端20~140.50~2.273.30黃銅預鍍錫B91504-1箱・袋

包裝數為100

3天~ 母端20~140.50~2.273.30磷青銅預鍍錫B91504-1箱・袋

包裝數為100

3天~ 母端24~180.20~0.892.5黃銅預鍍錫A91512-1箱・袋

包裝數為100

3天~ 母端24~180.20~0.892.5磷青銅預鍍錫A91512-1箱・袋
3天~ 母端24~180.20~0.892.5磷青銅預鍍錫A91512-1/91528-1零售(以1 pc為單位購入)

包裝數為100

3天~ 母端24~180.20~0.892.5磷青銅局部鍍金A91512-1/91528-1箱・袋

包裝數為100

3天~ 公端24~180.20~0.892.5黃銅預鍍錫A91512-1/91528-1箱・袋

包裝數為100

3天~ 公端24~180.20~0.892.5磷青銅預鍍錫A91512-1/91528-1箱・袋

包裝數為100

3天~ 公端24~180.20~0.892.5磷青銅局部鍍金A91512-1/91528-1箱・袋

包裝數為100

3天~ 公端20~140.50~2.273.30黃銅預鍍錫A91504-1箱・袋

包裝數為100

3天~ 公端20~140.50~2.273.30磷青銅預鍍錫A91504-1箱・袋

包裝數為100

3天~ 公端30~220.05~0.351.9黃銅預鍍錫A91515-1箱・袋

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器系列開頭字母 文字・其他 文字・其他 Commercial MATE-N-LOK 電線連接方法 壓著
梱包型態 散狀

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767