(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

D3000系列用連接器端子【包裝數為1~3,500】 (型號表)

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES

D3000系列用連接器端子

Dynamic系列的主要系列。
【特長】
・可有效防止翹曲的端子構造。
・備有錫、金、厚金,3種電鍍方式。
・備有標準接點與高接點壓產品2種接點壓。
【用途】
・產業設備用產品/事務設備用產品。
・最適合作為產業設備訊號用及電源用連結器使用。

(i)請注意

  • 部分型號鍍金塗布處範圍變更,不影響產品性能。詳細內容請見「產品資訊」最下方說明。
    變更對象:175284-2、175284-3、175285-2、175285-3、175286-2、175286-3、175287-2、175287-3、175288-2、175288-3、175289-2、175289-3、1981690-2、1981691-2、353716-2、353716-3、353718-2、353718-3、917485-2、917485-3、917512-2、917512-3、917802-2、917802-3、917803-2、917803-3、917804-2、917804-3、917805-2、917805-3
  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【類似商品推薦】
    動態連結器 連接器(D3100/D3200系列兼用)
  • ERROR:#N/A

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

175288-3

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

D-3000系列、D-3連接器及適用工具特長
尺寸圖:插座 連接器(使用於插座 外殼)

尺寸圖:插座連接器(使用於插座 外殼)

尺寸圖:插片 連接器(使用於插片 外殼)

尺寸圖:插片連接器(使用於插片 外殼)

適用電線範圍絕緣外皮
外徑
mm
電線
範圍
標誌
連接器 型號適用工具型號
AWG #mm2插座連接器插片連接器手動工具
CCⅡ手動工具
小型
模具
 連鎖狀散狀連鎖狀散狀
28
26
0.08
0.12
0.8~1.2S標準接點壓
(僅鍍金)
175194-□175216-□175284-□175287-□91565-1-
240.201.0~1.4高接點壓1-175194-□1-175216-□
240.201.2~1.6M標準接點壓
(僅鍍金)
175195-□175217-□175285-□175288-□91559-12151080-1
22
20
0.30
0.50
1.7~2.6高接點壓1-175195-□1-175217-□
20
18
0.50
0.85
1.8~2.8L標準接點壓
(僅鍍金)
175196-□175218-□175286-□175289-□91558-12151018-1
161.252.2~2.8高接點壓1-175196-□1-175218-□
161.252.2~2.82L標準接點壓
(僅鍍金)
917484-□917511-□917485-□917512-□91560-12151119-1
142.20高接點壓1-917484-□1-917511-□
161.253.1~3.33L標準接點壓
(僅鍍金)
353715-□353717-□353716-□353718-□91561-12151073-1
142.203.3~3.8高接點壓1-353715-□1-353717-□
  • 電鍍代碼 □

-2:鍍金(0.38μm)
-3:鍍金(0.76μm)
-5:鍍錫(設定為僅有高接點壓類型)

  • 連鎖狀為微型模具(桌上型機器)用,散狀為手動工具用。
規格變更資訊
由於電鍍治具的更新,部分型號端子鍍金塗佈範圍變更如下。
變更原因:強化電鍍作業效率,不影響基本功能及規格。
自2018年7月起出貨的商品陸續變更。

型號
175288-3
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 適用電線範圍
(AWG)
適用電線範圍
(mm2)
電線範圍標誌 連接器 鍍膜 特徵 梱包型態 絕緣外皮外徑
(mm)
販售單位 適用工具型號

包裝數為100

4天~ 公端24~200.20~0.50M金0.76μm插片散狀1.2~1.6/1.7~2.6箱・袋91559-1(CCⅡ手動工具)/2151080-1(微型機台)

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

連結器系列開頭字母 文字・其他 文字・其他 Dynamic 電線連接方法 壓著
材質 銅合金

D3000系列用連接器端子的型號175288-3頁面。
記載關於型號175288-3之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
1-175216-3
1-175217-2
1-175217-3
175288-5
175289-2
175289-3
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用針、連接器 適用電線範圍
(AWG)
適用電線範圍
(mm2)
電線範圍標誌 連接器 鍍膜 特徵 梱包型態 絕緣外皮外徑
(mm)
販售單位 適用工具型號
4天~ 母端28~240.08~0.20S金0.76μm插座(高接點壓)散狀0.8~1.2/1.0~1.4零售(以1 pc為單位購入)91565-1(CCⅡ手動工具)
4天~ 母端24~200.20~0.50M金0.38μm插座(高接點壓)散狀1.2~1.6/1.7~2.6零售(以1 pc為單位購入)91559-1(CCⅡ手動工具)/2151080-1(微型機台)

包裝數為100

4天~ 母端24~200.20~0.50M金0.76μm插座(高接點壓)散狀1.2~1.6/1.7~2.6箱・袋91559-1(CCⅡ手動工具)/2151080-1(微型機台)
4天~ 公端24~200.20~0.50M插片散狀1.2~1.6/1.7~2.6零售(以1 pc為單位購入)91559-1(CCⅡ手動工具)/2151080-1(微型機台)

包裝數為100

4天~ 公端20~160.50~1.25L金0.38μm插片散狀1.8~2.8/2.2~2.8箱・袋91558-1(CCⅡ手動工具)/2151018-1(微型機台)
4天~ 公端20~160.50~1.25L金0.76μm插片散狀1.8~2.8/2.2~2.8零售(以1 pc為單位購入)91558-1(CCⅡ手動工具)/2151018-1(微型機台)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767