(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

φ22 TW系列指示燈 (型號表)

SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP

φ22 TW系列指示燈

TW系列指示燈。
【特長】
・重視耐環境性,一體成型Heavy Type
・採用標準的手指保護構造的SS端子
・可大幅縮減圓形壓著端子的配線工時
・保護構造為IP65 (IEC60529)
・主要機型為UL、CSA認證品及EN規格適用品

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 【相關商品推薦】
    【省空間】厚度20mm附優力膠線夾鉗

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

APW222DR

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

標準使用狀態使用環境溫度-25~+50℃(不可凍結)
使用環境濕度45~85%RH(不可結露)
保存環境溫度-40~+80℃(不可凍結)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V高阻計)
耐電壓充電部與非充電部間AC2500V/1分鐘
耐振動耐久30Hz、單振幅1.5mm
誤動作5~55Hz、單振幅0.5mm
耐衝擊耐久1000m/s2
誤動作100m/s2
機械耐久性其他動作型:50萬次以上
質量(約)33g(APW122D型)
95g(APW126D型)

尺寸圖

平型

圓型

方型平面型記名式

φ22 TW系列指示燈 APW1/APW1B 額定使用電壓AC/DC6、12、24V時尺寸圖

APW1/APW1B型 額定使用電壓AC/DC6、12、24V時

φ22 TW系列指示燈 APW2 額定使用電壓AC/DC6、12、24V時尺寸圖

APW2型 額定使用電壓AC/DC6、12、24V時

φ22 TW系列指示燈 UPQW1B型額定使用電壓AC/DC6、12、24V時尺寸圖

UPQW1B型 額定使用電壓AC/DC6、12、24V時

平型

圓型

方型平面型記名式

φ22 TW系列指示燈 APW1/APW1B 額定使用電壓AC100/110V 、200/220V時尺寸圖

APW1/APW1B型 額定使用電壓AC100/110V 、200/220V時

φ22 TW系列指示燈 APW2 額定使用電壓AC100/110V 、200/220V時尺寸圖

APW2 額定使用電壓AC100/110V 、200/220V時

φ22 TW系列指示燈 UPQW1B型額定使用電壓AC/DC6、12、24V時尺寸圖

UPQW1B型 額定使用電壓AC100/110V 、200/220V時

平型

圓型

方型平面型記名式

φ22 TW系列指示燈 APW1/APW1B 額定使用電壓DC110V 、AC380V以上時尺寸圖

APW1/APW1B型 額定使用電壓DC110V 、AC380V以上時

φ22 TW系列指示燈 APW2 額定使用電壓DC110V 、AC380V以上時尺寸圖

APW2型 額定使用電壓DC110V 、AC380V以上時

φ22 TW系列指示燈 UPQW1B型額定使用電壓AC/DC6、12、24V時尺寸圖

UPQW1B型 額定使用電壓DC110V 、AC380V以上時

型號
APW222DR
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 顏色 額定電壓
(V)
保護功能(耐環境性) 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
規格 特徵 形狀 TRUSCO代碼
4天~ [圓] 圓[紅] 紅AC/DC24V[有] IP653729.658.8防噴流、防油型一般型突出型-

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔尺寸 φ22.3 光源 LED 代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA
端子形狀 螺絲端子 鎖定裝卸方式

φ22 TW系列指示燈的型號APW222DR頁面。
記載關於型號APW222DR之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
APW116DY
APW122DA
APW122DG
APW222DY
APW226DA
APW226DG
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 顏色 額定電壓
(V)
保護功能(耐環境性) 尺寸 縱向
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 深度
(mm)
規格 特徵 形狀 TRUSCO代碼
4天~ [圓] 圓[其他] AC100/110V[有] IP6539.229.676.7防噴流、防油型一般型平面型826-5508
4天~ [圓] 圓[其他] 琥珀色AC/DC24V[有] IP6539.229.651.5防噴流、防油型一般型平面型826-5509
4天~ [圓] 圓AC/DC24V[有] IP6539.229.651.5防噴流、防油型一般型平面型826-5510
4天~ [圓] 圓AC/DC24V[有] IP653729.658.8防噴流、防油型一般型突出型-
4天~ [圓] 圓[其他] 琥珀色[其他] AC200/220V[有] IP653729.684防噴流、防油型一般型突出型-
4天~ [圓] 圓[其他] AC200/220V[有] IP653729.684防噴流、防油型一般型突出型-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767