(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

φ25 TWS系列選擇開關 (型號表)

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE)

φ25 TWS系列選擇開關

φ25 TWS系列選擇開關 箭形把手。注重安全性、耐環境性的Heavy Type (重型)的Φ25系列。採用手指保護構造的SS端子。
【特長】
・不需端子蓋
・可大幅減少圓型壓著端子的配線工時
・UL、CSA認證品及EN規格適用品(部分機型除外)

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 【相關商品推薦】
    附NR連結器帶接頭電纜線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

ASS302N

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

標準使用狀態使用環境溫度:-25~+50℃(不可凍結)
使用環境濕度:45~85%RH(不可結露)
保存環境溫度:-40~+80℃(不可凍結)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V高阻計)
耐電壓充電部與非充電部間AC2500V-1分鐘
耐振動誤動作5~55Hz、單振幅0.5mm
耐久30Hz、單振幅1.5mm
耐衝擊誤動作100m/s2
耐久1,000m/s2
機械的壽命選擇開關:50萬次以上
電力壽命選擇開關:50萬次以上 (註2)
(註2) 開關頻率1,200次/時,以使用率40%開關。
重量(約)76g (ASS222N)

尺寸圖

φ25 TWS系列選擇開關 尺寸圖

規格變更通知

【變更內容】自2021 年3 月起出貨之產品,將依序實施。
【備註】新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。
型號
ASS302N
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 停止、返回 尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC110V時
(A)
電流容量 DC24V時
(A)
凹槽角度
(度)
接點數 TRUSCO代碼 電路編號 特別說明
4天~ [其他] 2b3各位置停止65.9108452-電路編號:不須指定需參閱型錄(凹槽位置)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 選擇 形狀 圓型 安裝孔 φ25.5
發光 附鑰匙 端子形狀 螺絲端子
保護功能(耐環境性) IP65 代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA 尺寸 縱向(mm) 41.4
尺寸 橫向(mm) 34 操作部形狀 箭頭型 使用電壓(V) 非發光式
接點 鎖定裝卸方式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767