(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ25 TWS系列選擇開關

φ25 TWS系列選擇開關

φ25 TWS系列選擇開關 箭形把手。注重安全性、耐環境性的Heavy Type (重型)的Φ25系列。採用手指保護構造的SS端子。
【特長】
・不需端子蓋
・可大幅減少圓型壓著端子的配線工時
・UL、CSA認證品及EN規格適用品(部分機型除外)

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 【相關商品推薦】
    附NR連結器帶接頭電纜線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

標準使用狀態使用環境溫度:-25~+50℃(不可凍結)
使用環境濕度:45~85%RH(不可結露)
保存環境溫度:-40~+80℃(不可凍結)
接觸電阻50mΩ以下(初期值)
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V高阻計)
耐電壓充電部與非充電部間AC2500V-1分鐘
耐振動誤動作5~55Hz、單振幅0.5mm
耐久30Hz、單振幅1.5mm
耐衝擊誤動作100m/s2
耐久1,000m/s2
機械的壽命選擇開關:50萬次以上
電力壽命選擇開關:50萬次以上 (註2)
(註2) 開關頻率1,200次/時,以使用率40%開關。
重量(約)76g (ASS222N)

尺寸圖

φ25 TWS系列選擇開關 尺寸圖

規格變更通知

【變更內容】自2021 年3 月起出貨之產品,將依序實施。
【備註】新舊產品可能混合出貨。敬請見諒。
型號
ASS32SN-1361
ASS44SN-411
ASS201N
ASS210N
ASS2110N
ASS211N
ASS220N
ASS222N
ASS302N
ASS311N-302
ASS311N-303
ASS3122N
ASS320N
ASS322N
ASS3240N
ASS3311N-202
ASS3320N
ASS340N
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 停止、返回 尺寸 深度
(mm)
電流容量 AC110V時
(A)
電流容量 DC24V時
(A)
凹槽角度
(度)
接點數 TRUSCO代碼 電路編號 特別說明
4天~ [其他] 2S3各位置停止65.954452-電路編號:1361需參閱型錄(凹槽位置、電路編號)
4天~ [其他] 4S4各位置停止85.954454-電路編號:411需參閱型錄(凹槽位置、電路編號)
4天~ [其他] 1b2各位置停止65.9108901-電路編號:不須指定需參閱型錄(凹槽位置)
4天~ 1a2各位置停止65.9108901387-0367電路編號:不須指定需參閱型錄(凹槽位置)
4天~ 1a2[返回] 右向返回65.9108901-電路編號:不須指定需參閱型錄(凹槽位置)
4天~ 1a1b2各位置停止65.9108902387-0375電路編號:不須指定需參閱型錄(凹槽位置)
4天~ 2a2各位置停止65.9108902-電路編號:不須指定需參閱型錄(凹槽位置)
4天~ 2a2b2各位置停止85.9108904-電路編號:不須指定需參閱型錄(凹槽位置)
4天~ [其他] 2b3各位置停止65.9108452-電路編號:不須指定需參閱型錄(凹槽位置)
4天~ 1a1b3各位置停止65.9108452-電路編號:302需參閱型錄(凹槽位置、電路編號)
4天~ 1a1b3各位置停止65.9108452-電路編號:303需參閱型錄(凹槽位置、電路編號)
4天~ 2a2b3[返回] 右向返回85.9108454-電路編號:不須指定需參閱型錄(凹槽位置)
4天~ 2a3各位置停止65.9108452387-0383電路編號:不須指定需參閱型錄(凹槽位置)
4天~ 2a2b3各位置停止85.9108454-電路編號:不須指定需參閱型錄(凹槽位置)
4天~ 4a3[返回] 左向返回85.9108454-電路編號:不須指定需參閱型錄(凹槽位置)
4天~ 1a1b3[返回] 雙向返回65.9108452-電路編號:202需參閱型錄(凹槽位置、電路編號)
4天~ 2a3[返回] 雙向返回65.9108452-電路編號:不須指定需參閱型錄(凹槽位置)
4天~ 4a3各位置停止85.9108454-電路編號:不須指定需參閱型錄(凹槽位置)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 選擇 形狀 圓型 安裝孔 φ25.5
發光 附鑰匙 端子形狀 螺絲端子
保護功能(耐環境性) IP65 代表規格 CE / UL / TUV / CCC / CSA 尺寸 縱向(mm) 41.4
尺寸 橫向(mm) 34 操作部形狀 箭頭型 使用電壓(V) 非發光式
接點 鎖定裝卸方式

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767