(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

φ22 HW系列 搖桿開關(HW1M型標準款)

φ22 HW系列 搖桿開關(HW1M型標準款)

φ22 (直徑22mm)搖桿開關 HW1M型標準款。
【特長】
・一體構造的端子蓋、加上安全性極佳的手指保護機構
・接點部採用自潔式滾動式接觸、刀面角加工接點
・備有多種電壓,可對應全球各地的需求
・也備有2點按鈕開關,只需1個安裝孔即可安裝2個按鈕開關及指示燈
・UL、CSA認證品及EN規格適用品
・但2點按鈕開關為IP40
【用途】
・為可阻隔水、油侵入的保護構造(IP65),適合用於接觸水的場所

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

HW系列 搖桿開關的規格

φ22 HW系列搖桿開關 HW1M型標準:相關圖像

HW1M型(標準)的外觀

φ22 HW系列搖桿開關 HW1M型標準:相關圖像

HW1M型(標準)的尺寸圖 單位:mm

φ22 HW系列搖桿開關 HW1M型標準:相關圖像

型號構成(參考)

φ22 HW系列搖桿開關 HW1M型標準:相關圖像

連接器區塊安裝位置及拉桿的位置

接點構成

接點構成
No
連接器
區塊
搖桿的位置
安裝位置接點中央
20(1)a--
(2)a--
40(1)a--
(2)a--
(3)a--
(4)a--

雙向(左、右操作)

接點構成
No
連接器
區塊
搖桿的位置
安裝位置接點中央
20(1)a--
(2)a--
40(1)a--
(2)a--
(3)a--
(4)a--

雙向(上、下操作)

接點構成
No
連接器
區塊
搖桿的位置
安裝位置接點中央
22N9(1)b----
(2)b----
(3)a----
(4)a----

4方向

  • ※ 關於上述以外的型號,請參閱型錄。
型號
HW1M-0202-20
HW1M-0202-40
HW1M-1010-20
HW1M-1111-22N9
HW1M-2020-20
HW1M-2020-40
HW1M-2222-22N9
型號數量折扣標準
出貨日
拉桿操作規格 操作拉桿動作方式(上) 操作拉桿動作方式(右) 操作拉桿動作方式(下) 操作拉桿動作方式(左) 接點構成
4天~ 雙向(右左)阻止動作自動回歸阻止動作自動回歸2a
4天~ 雙向(右左)阻止動作自動回歸阻止動作自動回歸4a
4天~ 雙向(上下)自我保持阻止動作自我保持阻止動作2a
4天~ 四方向自我保持自我保持自我保持自我保持2a2b
4天~ 雙向(上下)自動回歸阻止動作自動回歸阻止動作2a
4天~ 雙向(上下)自動回歸阻止動作自動回歸阻止動作4a
4天~ 四方向自動回歸自動回歸自動回歸自動回歸2a2b

Loading...

  1. 1

基本資訊

電流容量 AC110V時(A) 5 電流容量 DC24V時(A) 4 安裝孔(mm) Φ22.3
操作部形狀 標準 端子形狀 螺絲端子 接點 銀接點
保護功能(耐環境性) IP65

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767