(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Φ22 CW系列 Flush Silhouette開關 附鎖選擇開關

Φ22 CW系列 Flush Silhouette開關 附鎖選擇開關

面板前面表框高2.5mm的平面設計。面板深度39.9mm的短體型。第三代安全構造。
【特長】
・板裁切尺寸是符合國際規格IEC60947-5-1的Φ22.3mm
・表框顏色備有黑色與金屬色2種
・b接點(NC接點)由直接開路動作功能確實遮斷。特別是附鑰匙的選擇開關,由於可通過切換模式確保安全性,因此更容易構建系統
・附鑰匙選擇開關,備有7種鑰匙數字
・接點額定最大10A
・連接器元件的拆卸採用由鎖定拉桿2個動作方式,且擋板一體型提升安全性
・端子部採用一體型端子護蓋的「手指保護 構造」,並具備IP20的防觸電構造
・保護構造為面板前面IP65 (IEC60529)

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 【相關商品推薦】
    附NR連結器帶接頭電纜線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

集結了IDEC公司自營運以來,多年來累積的開關技術的傑出產品
Flush Silhouette® 開關φ22 CW系列 控制元件
追求各種假設使用環境下的安全性,時尚、輕薄且省空間的開關終於誕生。
最高等級的同類中最短體開關,為有助於裝置與機械的微型化做最貢獻。藉由壓低操作開關在面板前面的突出,不僅可減輕操作部的破損與誤操作情形,也打造出外型講究的全新面板形象。
表框顏色有金屬色及黑色2種選擇,為面板的設計增添更多可能性。
此外,連接器元件的裝卸採用固定鎖桿「2動」式,並採用一體化保護裝置提升安全性。

省空間

φ22 CW系列 Flush Silhouette開關 附鎖選擇開關:相關圖像

面板深度39.9mm,可實現省空間的設計

  • 有助於裝置或面板的小型化,可進行省空間設計。
  • 非發光型最大可搭載3接點※、發光型最大則可搭載2接點。
  • 也可搭配本公司FB系列箱或其它φ22通用箱使用。

※交替型無論是非發光型或發光型最大都只有2接點。

φ22 CW系列 Flush Silhouette開關 附鎖選擇開關:相關圖像

■控制箱內尺寸的比較圖

與使用本公司既有機型時相比,面板表面的深度變小,有助於省空間化。
(與本公司既有機型φ22HW系列發光按鈕開關:AC100V.2接點比較)

安全設計

φ22 CW系列 Flush Silhouette開關 附鎖選擇開關:相關圖像

第三代的安全構造

■2動作釋放器
為防止鎖定拉桿在非預期下誤解除並提高安全性,本公司採用獨創的「按壓」、「轉動」的「2動作」鎖定拉桿方式拆卸連接器元件。
從開關背面即可一眼確認連接器元件的安裝狀態。
■護圈 一體型
防止電線等遭到拉扯而造成鎖定拉桿誤解除或發生損傷。
φ22 CW系列 Flush Silhouette開關 附鎖選擇開關:相關圖像

IP20手指保護構造

端子部採用端子護蓋一體型的手指保護構造。
端子部保護構造:IP20可防觸電。

型號
CW1K-2AE01
CW1K-2AE10
CW1K-2AE11
CW1K-2AE20
CW1K-2BE01
CW1K-2BE10
CW1K-2BE11
CW1K-2BE20
CW1K-2CE10
CW1K-2CE20
CW1K-3AE20
CW1K-3BE20
CW1K-3DE02
CW1K-3DE20
CW1K-3GE20
CW1K-21BE01
CW1K-21BE02
CW1K-21BE03
CW1K-21BE10
CW1K-21BE11
CW1K-21BE20
CW1K-31GE20
CW1K-32CE11
CW1K-33DE20
CW4K-2AE01
CW4K-2AE02
CW4K-2AE10
CW4K-2AE11
CW4K-2AE12
CW4K-2AE20
CW4K-2BE10
CW4K-2BE11
CW4K-2BE20
CW4K-2CE02
CW4K-2CE10
CW4K-2CE11
CW4K-2CE20
CW4K-3AE02
CW4K-3AE20
CW4K-3BE20
CW4K-3DE20
CW4K-3GE20
CW4K-21BE01
CW4K-21BE10
CW4K-21BE11
CW4K-21BE20
CW4K-31GE11
CW4K-32DE20
CW4K-33DE20
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(撥動、搖桿) 接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 停止、返回 凹槽角度
(度)
鑰匙抽出位置 表框顏色指定
4天~ 單極單投[其他] 1b2各位置停止90皆可拔除黑色
4天~ 單極單投1a2各位置停止90皆可拔除黑色
4天~ 2極單投1a1b2各位置停止90皆可拔除黑色
4天~ 2極單投2a2各位置停止90皆可拔除黑色
4天~ 單極單投[其他] 1b2各位置停止90左側拔除黑色
4天~ 單極單投1a2各位置停止90左側拔除黑色
4天~ 2極單投1a1b2各位置停止90左側拔除黑色
4天~ 2極單投2a2各位置停止90左側拔除黑色
4天~ 單極單投1a2各位置停止90右側拔除黑色
4天~ 2極單投2a2各位置停止90右側拔除黑色
4天~ 2極單投2a3各位置停止45皆可拔除黑色
4天~ 2極單投2a3各位置停止45左側、中央拔除黑色
4天~ 2極單投[其他] 2b3各位置停止45中央拔除黑色
4天~ 2極單投2a3各位置停止45中央拔除黑色
4天~ 2極單投2a3各位置停止45左側拔除黑色
4天~ 單極單投[其他] 1b2[返回] 右向返回90左側拔除黑色
4天~ 2極單投[其他] 2b2[返回] 右向返回90左側拔除黑色
4天~ 其他[其他] 3b2[返回] 右向返回90左側拔除黑色
4天~ 單極單投1a2[返回] 右向返回90左側拔除黑色
4天~ 2極單投1a1b2[返回] 右向返回90左側拔除黑色
4天~ 2極單投2a2[返回] 右向返回90左側拔除黑色
4天~ 2極單投2a3[返回] 右向返回45左側拔除黑色
4天~ 2極單投1a1b3[返回] 左向返回45中央、右側拔除黑色
4天~ 2極單投2a3[返回] 雙向返回45中央拔除黑色
4天~ 單極單投[其他] 1b2各位置停止90皆可拔除金屬色
4天~ 2極單投[其他] 2b2各位置停止90皆可拔除金屬色
4天~ 單極單投1a2各位置停止90皆可拔除金屬色
4天~ 2極單投1a1b2各位置停止90皆可拔除金屬色
4天~ 其他[其他] 1a2b2各位置停止90皆可拔除金屬色
4天~ 2極單投2a2各位置停止90皆可拔除金屬色
4天~ 單極單投1a2各位置停止90左側拔除金屬色
4天~ 2極單投1a1b2各位置停止90左側拔除金屬色
4天~ 2極單投2a2各位置停止90左側拔除金屬色
4天~ 2極單投[其他] 2b2各位置停止90右側拔除金屬色
4天~ 單極單投1a2各位置停止90右側拔除金屬色
4天~ 2極單投1a1b2各位置停止90右側拔除金屬色
4天~ 2極單投2a2各位置停止90右側拔除金屬色
4天~ 2極單投[其他] 2b3各位置停止45皆可拔除金屬色
4天~ 2極單投2a3各位置停止45皆可拔除金屬色
4天~ 2極單投2a3各位置停止45左側、中央拔除金屬色
4天~ 2極單投2a3各位置停止45中央拔除金屬色
4天~ 2極單投2a3各位置停止45左側拔除金屬色
4天~ 單極單投[其他] 1b2[返回] 右向返回90左側拔除金屬色
4天~ 單極單投1a2[返回] 右向返回90左側拔除金屬色
4天~ 2極單投1a1b2[返回] 右向返回90左側拔除金屬色
4天~ 2極單投2a2[返回] 右向返回90左側拔除金屬色
4天~ 2極單投1a1b3[返回] 右向返回45左側拔除金屬色
4天~ 2極單投2a3[返回] 左向返回45中央拔除金屬色
4天~ 2極單投2a3[返回] 雙向返回45中央拔除金屬色

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 鑰匙鎖定開關 形狀 圓型 安裝孔 φ22
發光 附鑰匙 端子形狀 螺絲端子
保護功能(耐環境性) IP65/IP20 代表規格 CE / UL / CUL / CCC 尺寸 縱向(mm) 41.4
尺寸 橫向(mm) 30 尺寸 深度(mm) 50.3 規格 一般
電流容量 AC120V時(A) 5 電流容量 DC24V時(A) 4 操作部形狀 附鑰匙
接點 鑰匙種類 標準 鑰匙編號(No) 0H
鎖定裝卸方式 接點構成記號

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767