(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

A6系列 選擇開關 圓型 AS6M-□Y型

A6系列 選擇開關 圓型 AS6M-□Y型

Φ16(直徑16mm)圓型的選擇開關。
【特長】
・採用IDEC獨特的附鎖定機構法蘭旋轉方式
・法蘭附每旋轉45度即可固定的鎖定功能
・法蘭無旋轉位移且易於板安裝
・採用獨特的高性能接點機構精細機械,實現舒適的操作觸感、觸感佳
・適用於從一般家用到FA領域,用途廣泛
・LED發光元件在LED燈泡中內建電流限制用電阻及二極體
・保護構造設有IP40與IP65 (IEC60529)
・接點為金包覆的1c及2c
・UL、CSA認證產品、EN(歐洲)規格適用產品、CCC認證產品

(i)請注意

  • 由於全球需求增加導致供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 刊載產品圖像為代表圖像。詳細形狀請參閱型錄。
  • 【相關商品推薦】
    附NR連結器帶接頭電纜線

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

小型 選擇開關的規格

A6系列 選擇開關 圓型:相關圖像

AS6M-Y□型的外觀

A6系列 選擇開關 圓型:相關圖像

AS6M-Y□型的尺寸圖 單位:mm

端子部孔尺寸:長度2.6×寬度1.2

A6系列 選擇開關 圓型:相關圖像

圓型(TOP)的尺寸圖 單位:mm

A6系列 選擇開關 圓型:相關圖像

安裝孔加工圖、最小安裝間距 單位:mm

  • ※ 請考慮操作性來決定安裝間距。
A6系列 選擇開關 圓型:相關圖像

端子配置(BOTTOM VIEW)

※ 附1接點僅限NC1、NO1、C1端子。

品名凹槽規格接點構成IP40(IEC 60529)IP65(IEC 60529)
型號
(訂購型號)
型號
(訂購型號)
圓型
AS6M-□Y型
90°-2段各位置停止(手動)1cAS6M-2Y1AS6M-2Y1P
2cAS6M-2Y2AS6M-2Y2P
右向返回
(右→左、自動復歸)
1cAS6M-21Y1AS6M-21Y1P
2cAS6M-21Y2AS6M-21Y2P
45°-3段各位置停止(手動)2cAS6M-3Y2AS6M-3Y2P
右向返回(右→中、自動復歸)2cAS6M-31Y2AS6M-31Y2P
左向返回(左→中、自動復歸)2cAS6M-32Y2AS6M-32Y2P
雙向返回(左・右→中、自動復歸)2cAS6M-33Y2AS6M-33Y2P

特長

  • 採用獨特的高性能接點機構精細機械,實現舒適的操作觸感、觸感佳。
  • LED發光元件在LED燈泡中內建電流限制用電阻及二極體。
  • UL、CSA認證品。EN(歐洲)規格適用品。CCC認證產品。
  • ※關於其他規格,請參閱型錄。
型號
AS6M-2Y1
AS6M-2Y1P
AS6M-2Y2
AS6M-2Y2P
AS6M-3Y2
AS6M-3Y2P
AS6M-32Y2P
AS6M-33Y2
型號數量折扣標準
出貨日
接點構成(鑰匙鎖定、選擇器) 段數 停止、返回 保護功能(耐環境性) 凹槽角度
(度)
4天~ 1c2各位置停止[有] 閉鎖型(IP40)90
4天~ 1c2各位置停止[有] 防噴流型(IP65)90
4天~ 2c2各位置停止[有] 閉鎖型(IP40)90
4天~ 2c2各位置停止[有] 防噴流型(IP65)90
4天~ 2c3各位置停止[有] 閉鎖型(IP40)45
4天~ 2c3各位置停止[有] 防噴流型(IP65)45
4天~ 2c3[返回] 左向返回[有] 防噴流型(IP65)45
4天~ 2c3[返回] 雙向返回[有] 閉鎖型(IP40)45

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 選擇 形狀 圓型 安裝孔 φ16.2
發光 附鑰匙 端子形狀 焊接端子/插片端子
代表規格 CE / UL / CCC / CSA 尺寸 縱向(mm) 18 尺寸 橫向(mm) 18
尺寸 深度(mm) 45.5 電流容量 AC110V時(A) 1 電流容量 DC24V時(A) 1
接點

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767