(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

連接設備 BN-W、BNH-W系列端子台座【包裝數為1~50】 (型號表)

TERMINAL BLOCK TERMINAL

連接設備 BN-W、BNH-W系列端子台座

UL、CSA、TÜV認證品,種類非常豐富!備有自鎖型和接地型。

【特長】
・本體、端板採用UL認證樹脂,具高阻燃性(UL94V-O)。
・除了可以安裝在35mm寬的DIN軌道上,也可以安裝在30mm寬的C型軌道上。
・9.5mm寬的標識板可用於所有機型。
・也備有17mm寬標識板所採用的滑動式標識板(BN10W ~ BN30W 用)。
・欲鄰接不同電流容量或端子螺絲的端子台時,無需端板也組裝(BN10W~BN150W)。
・大容量系列,備有螺絲型和螺柱型。
・也有可直接在面板上的型號。
・可以以1極為單位加裝端子,拆卸也很簡單(BN10W~BN30W)。
・符合JISC2811「工業用端子台」。
・UL/CSA認證品、EN規格適用品(TÜV認證)。
・標有UL、CSA、TÜV標誌(附保險絲型、獨立端子台以外的全機種型)。
・提供UL規格的現場接線(FW2)認證功能。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BNH30WPN50

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

一般額定

耐電壓AC2500V、1分鐘
絕緣電阻100MΩ以上
使用環境溫度-25~+55℃(不可凍結)
保存環境溫度-25~+70℃(不可凍結)
相對濕度45~85%RH(不可結露)

零件材質

零件名稱材質(處理)
本體變性PPE樹脂
導電零件黃銅(鍍鎳)
端子螺絲鋼(鍍鋅鍍三價鉻)
型號
BNH30WPN50
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
安裝方式 零件/完成品 極數
(極)
螺絲尺寸 額定電流(JIS)
(A)
額定電流(UL)
(A)
種類 規格 端子間距
(mm)
蓋板(附屬) 銘板(附屬) 橋接 端子寬度
(mm)
內建保險絲
(A)
額定適用電線(絞線)
(mm2)
UL規格 CSA規格 TÜV規格

包裝數為50

4天~ DIN軌道安裝散裝零件1M44035一般型接地型12另售另售9.65.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

結線方式 螺絲 傳輸數 1對1 端子蓋 可裝卸式

連接設備 BN-W、BNH-W系列端子台座的型號BNH30WPN50頁面。
記載關於型號BNH30WPN50之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
BN150WPN05
BN15LWPN50
BN15LWTPN50
BN15MC10PN10
BNH50WPN20
BNT20PN20
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
安裝方式 零件/完成品 極數
(極)
螺絲尺寸 額定電流(JIS)
(A)
額定電流(UL)
(A)
種類 規格 端子間距
(mm)
蓋板(附屬) 銘板(附屬) 橋接 端子寬度
(mm)
內建保險絲
(A)
額定適用電線(絞線)
(mm2)
UL規格 CSA規格 TÜV規格

包裝數為5

4天~ DIN軌道安裝散裝零件1M8175150大容量型螺紋鎖緊型26另售另售2360

包裝數為50

4天~ DIN軌道安裝散裝零件1M3.52120一般型自鎖型10.5另售另售8.52

包裝數為50

4天~ DIN軌道安裝散裝零件1M43030一般型自鎖型10.5另售另售8.53.5

包裝數為10

4天~ DIN軌道安裝組裝完成品10M316-共用端子台自鎖型8另售另售6.71.25(2max)---

包裝數為20

4天~ DIN軌道安裝散裝零件1M57050一般型接地型15.5另售另售1314

包裝數為20

4天~ DIN軌道安裝散裝零件1M420-附斷路功能自鎖型15另售另售135.5---

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767