(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
UL、CSA、TÜV認證品,種類非常豐富!備有自鎖型和接地型。
【特長】
・本體、端板採用UL認證樹脂,具高阻燃性(UL94V-O)。
・除了可以安裝在35mm寬的DIN軌道上,也可以安裝在30mm寬的C型軌道上。
・9.5mm寬的標識板可用於所有機型。
・也備有17mm寬標識板所採用的滑動式標識板(BN10W ~ BN30W 用)。
・欲鄰接不同電流容量或端子螺絲的端子台時,無需端板也組裝(BN10W~BN150W)。
・大容量系列,備有螺絲型和螺柱型。
・也有可直接在面板上的型號。
・可以以1極為單位加裝端子,拆卸也很簡單(BN10W~BN30W)。
・符合JISC2811「工業用端子台」。
・UL/CSA認證品、EN規格適用品(TÜV認證)。
・標有UL、CSA、TÜV標誌(附保險絲型、獨立端子台以外的全機種型)。
・提供UL規格的現場接線(FW2)認證功能。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
耐電壓 | AC2500V、1分鐘 |
---|---|
絕緣電阻 | 100MΩ以上 |
使用環境溫度 | -25~+55℃(不可凍結) |
保存環境溫度 | -25~+70℃(不可凍結) |
相對濕度 | 45~85%RH(不可結露) |
零件名稱 | 材質(處理) |
---|---|
本體 | 變性PPE樹脂 |
導電零件 | 黃銅(鍍鎳) |
端子螺絲 | 鋼(鍍鋅鍍三價鉻) |
型號 |
---|
BNDH15W |
BNDH15WPN25 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝方式 | 零件/完成品 | 極數 (極) | 螺絲尺寸 | 額定電流(JIS) (A) | 額定電流(UL) (A) | 種類 | 規格 | 端子間距 (mm) | 蓋板(附屬) | 銘板(附屬) | 橋接 | 端子寬度 (mm) | 內建保險絲 (A) | 額定適用電線(絞線) (mm2) | UL規格 | CSA規格 | TÜV規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | DIN軌道安裝 | 散裝零件 | 1 | M3 | 16 | 10 | 2段型端子台 | 接地型 | 8 | 另售 | 另售 | 可 | 6.7 | 無 | 1.25(2max) | ○ | ○ | ○ | |||
包裝數為25 | 4天~ | DIN軌道安裝 | 散裝零件 | 1 | M3 | 16 | 10 | 2段型端子台 | 接地型 | 8 | 另售 | 另售 | 可 | 6.7 | 無 | 1.25(2max) | ○ | ○ | ○ |
Loading...
結線方式 | 螺絲 | 傳輸數 | 1對1 | 端子蓋 | 可裝卸式 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策