(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

單壓 S插座 繼電器固定彈簧【包裝數為20】

單壓 S插座 繼電器固定彈簧

【特長】
・(配件)配線型單壓S插座用繼電器固定彈簧

(i)請注意

  • 圖像為代表圖像。與您選擇的型號沒有連動。請參閱製造商的型錄確認產品外觀。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

表面配線型插座繼電器固定彈簧

分類型號材質包裝數量
板簧SFA-101PN20不鏽鋼製20個裝
SFA-503PN20不鏽鋼製20個裝
  • 在1個繼電器上使用2個板簧。
型號
SFA-101PN20
SFA-503PN20
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
適用系列 適用插座

包裝數為20

5天~ RH / RM / RU / RYSH□B-05B / SH□B-05C / SY□S-05B / SY□S-05C / SU2S-11L / SM2S-05B / SM2S-05C / SU4S-11L

包裝數為20

5天~ RUSM2S-05D□

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 安裝金屬零件 規格 正面配線型插座繼電器固定彈簧 特徵 板彈簧
包裝數量(個) 20

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767