(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

GT3系列 多功能計時器 (型號表)

DISPLAY TIMER CALENDER

GT3系列 多功能計時器

也備有OFF 延遲、星形/三角形等各種類型。
【特長】
・AC100~240V通用電源
・採用陶瓷片震盪計時方式,實現高精密度
・備有容易辨識的動作指示燈
・通過DIN48mm方形轉接器可轉變為嵌入型[多模式(類比設定)型]
・附0刻度瞬時動作功能
・1個計時器即可實現多模式/多時間計時等96種功能
・海外主要安全規格適用品。UL、c-UL認證品。符合EN規格

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

GT3A-6AF20

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

多模式型(8針式端子)規格

型式GT3A-1IGT3A-2GT3A-3
震盪計時方式陶瓷片震盪計時方式
動作類型多模式型(8針式端子)
設定時間範圍0.1秒~180小時
污染度2 (IEC60664-1)
過電壓類型III (IEC60664-1)
操作電路的
額定電壓
AF20AC100~240V (50/60Hz)
AD24AC24V (50/60Hz) /DC24V
容許電壓
變動範圍
AF20AC85V~264V (50/60Hz)
AD24AC20.4~26.4V (50/60Hz) /DC21.6~26.4V
釋放電壓額定電壓×10%以上
使用環境溫度-10~+50℃(不可凍結)
保存環境溫度-30~+70℃(不可凍結)
使用環境濕度35~85%RH(不可結露)
保存環境濕度35~85%RH(不可結露)
標高0~2000m (使用時)、0~3000m (輸送時)
釋放時間60ms以下
動作時間的誤差±0.2%、±10ms (註)
電壓誤差±0.2%、±10ms (註)
溫度誤差±0.2%、±10ms (註)
設定誤差±10%
絕緣電阻100MΩ以上、以DC500V高阻計測量
耐電壓電源電壓端子與輸出接點間:AC2000V/1分鐘
輸出繼電器的異極接點間:AC2000V/1分鐘
輸出繼電器的同極接點間:AC750V/1分鐘(GT3A-1、2)
AC1000V/1分鐘 (GT3A-3)
耐振動耐久:10~55Hz、單振幅0.75mm、XYZ方向 各2小時 GT3A-1/-2/-3
誤動作:10~55Hz、單振幅0.75mm、XYZ方向 各2小時 GT3A-1/-2
誤動作:10~55Hz、單振幅0.41mm、XYZ方向 各2小時 GT3A-3
耐衝擊誤動作:98m/s2、耐久:490m/s2、XYZ方向、6方向 各3次
保護構造IP40(本體)、IP20(插座)(IEC 60529)
消耗電力(約)AF20AC100V/60Hz2.9VA 2.5VA2.2VA
AC200V/60Hz4.7VA 4.3VA4.0VA
AD24 (AC/DC)1.3VA/0.5W1.6VA/0.8W1.8VA/0.7W
外型尺寸40H×36W×72.2Dmm
質量(約)63 g73 g79 g

多模式(附輸入、11針式)型規格

震盪計時方式陶瓷片震盪計時方式
動作類型多模式(附輸入、11針式)型
設定時間範圍0.1秒~180小時
污染度2 (IEC60664-1)
過電壓類別III (IEC60664-1)
操作電路的
額定電壓
AF20AC100~240V (50/60Hz)
AD24AC24V (50/60Hz) /DC24V
容許電壓
變動範圍
AF20AC85V~264V (50/60Hz)
AD24AC20.4~26.4V (50/60Hz) /DC21.6~26.4V
釋放電壓額定電壓×10%以上
使用環境溫度-10~+50℃(不可凍結)
保存環境溫度-30~+70℃(不可凍結)
使用環境濕度35~85%RH(不可結露)
保存環境濕度35~85%RH(不可結露)
標高0~2000m (使用時)
0~3000m (輸送時)
釋放時間60ms以下
動作時間的誤差±0.2%、±10ms (註)
電壓誤差±0.2%、±10ms (註)
溫度誤差±0.2%、±10ms (註)
設定誤差±10%
絕緣電阻100MΩ以上、以DC500V高阻計測量
耐電壓電源電壓端子與輸出接點間:AC2000V/1分鐘
輸出繼電器的異極接點間:AC2000V/1分鐘
輸出繼電器的同極接點間:AC1000V/1分鐘
耐振動耐久:10~55Hz、單振幅0.75mm、XYZ方向 各2小時
誤動作:10~55Hz、單振幅041mm、XYZ方向 各2小時
耐衝擊誤動作:98m/s2、耐久:490m/s2、XYZ方向、6方向 各3次
保護構造IP40(本體)、IP20(插座)(IEC 60529)
消耗電力(約)AF202.2VA (AC100V/60Hz)、4.1VA (AC200V/60Hz)
AD241.8VA (AC)/0.7W (DC)
外型尺寸40H×36W×72.2Dmm
質量(約)80 g

電源OFF延遲型(8針式端子)規格

震盪計時方式陶瓷片震盪計時方式
動作類型電源OFF延遲型(8針式端子)
設定時間範圍0.1秒~600秒
污染度2 (IEC60664-1)
過電壓類型III (IEC60664-1)
操作電路的
額定電壓
AF20AC100~240V (50/60Hz)
AD24AC24V (50/60Hz) /DC24V
容許電壓
變動範圍
AF20AC85V~264V (50/60Hz)
AD24AC20.4~26.4V (50/60Hz) /DC21.6~26.4V
限時動作開始電壓額定電壓×10%以上
最小電源施加時間(註l)設定時間在180秒區段以下時:0.4秒
設定時間在600秒區段時:1秒
使用環境溫度-10~+50℃(不可凍結)
保存環境溫度-30~+70℃(不可凍結)
使用環境濕度35~85%RH(不可結露)
保存環境濕度35~85%RH(不可結露)
標高0~2000m (使用時)
0~3000m (輸送時)
動作時間的誤差±0.2%、±10ms (註2)
電壓誤差±0.2%、±10ms (註2)
溫度誤差±0.2%、±10ms (註2)
設定誤差±10%
絕緣電阻100MΩ以上、以DC500V高阻計測量
耐電壓電源電壓端子與輸出接點間:AC2000V/1分鐘
輸出繼電器的異極接點間:AC2000V/1分鐘
輸出繼電器的同極接點間:AC750V/1分鐘
耐振動耐久/誤動作:10~55Hz、單振幅0.75mm、XYZ方向 各2小時
耐衝擊誤動作:98m/s2、耐久:490m/s2、XYZ方向、6方向 各3次
保護構造IP40(本體)、IP20(插座)(IEC 60529)
消耗電力(約)AF201.1VA (AC100V/60Hz)、2.3VA (AC200V/60Hz)
AD240.7VA (AC)/0.2W (DC)
外型尺寸40H×36W×72.2Dmm
質量(約)GT3F-1GT3F-2
77 g79 g

星型/三角型(8針式端子)規格

震盪計時方式陶瓷片震盪計時方式
動作類型星型/三角型(8針式端子)
設定時間範圍GT3系列 多功能計時器側ON時間:0.05秒到100秒
GT3系列 多功能計時器切換時間:0.05秒、0.1秒、0.25秒、0.5秒
污染度2 (IEC60664-1)
過電壓類型III (IEC60664-1)
操作電路的額定電壓AC100~240V (50/60Hz)
容許電壓變動範圍AC85~264V (50/60Hz)
釋放電壓額定電壓×10%以上
使用環境溫度-10~+50℃(不可凍結)
保存環境溫度-30~+70℃(不可凍結)
使用環境濕度35~85%RH(不可結露)
保存環境濕度35~85%RH(不可結露)
標高0~2000m (使用時)
0~3000m (輸送時)
釋放時間500ms以下
動作時間的誤差±0.2%、±10ms (註)
電壓誤差±02%、±30ms (註)
溫度誤差±0.2%、±10ms (註)
設定誤差±10%
絕緣電阻100MΩ以上、以DC500V高阻計測量
耐電壓電源電壓端子與輸出接點間:AC2000V/1分鐘
輸出繼電器的異極接點間:AC2000V/1分鐘
輸出繼電器的同極接點間:AC750V/1分鐘
耐振動耐久/誤動作:10~55Hz、單振幅0.75mm、XYZ方向 各2小時
耐衝擊誤動作:98m/s2、耐久 490m/s2、XYZ方向6方向 各3次
保護構造IP40(本體)、IP20(插座)(IEC 60529)
消耗電力(約)GT3S-1AF20GT3S-2AF20
2.3VA (AC100V/60Hz)2.3VA (AC100V/60Hz)
4.0VA (AC200V/60Hz)3.8VA (AC200V/60Hz)
外型尺寸40HX36WX72.2Dmm
質量(約)GT3S-1AF20GT3S-2AF20
68 g75 g

多模式雙型(8針式端子)規格

震盪計時方式陶瓷片震盪計時方式
動作類型多模式型(8針式端子)
設定時間範圍0.1秒~300小時
污染度2 (IEC60664-1)
過電壓類別III (IEC60664-1)
操作電路的
額定電壓
AF20AC100~240V (50/60Hz)
AD24AC24V (50/60Hz) /DC24V
容許電壓
變動範圍
AF20AC85V~264V (50/60Hz)
AD24AC20.4~26.4V (50/60Hz) /DC21.6~26.4V
釋放電壓額定電壓×10%以上
使用環境溫度-10~+50℃(不可凍結)
保存環境溫度-30~+70℃(不可凍結)
使用環境濕度35~85%RH(不可結露)
保存環境濕度35~85%RH(不可結露)
標高0~2000m (使用時)
0~3000m (輸送時)
釋放時間60ms以下
動作時間的誤差±0.2%、±10ms (註)
電壓誤差±0.2%、±10ms (註)
溫度誤差±0.2%、±10ms (註)
設定誤差±10%
絕緣電阻100MΩ以上、以DC500V高阻計測量
耐電壓電源電壓端子與輸出接點間:AC2000V/1分鐘
輸出繼電器的異極接點間:AC2000V/1分鐘
輸出繼電器的同極接點間:AC750V/1分鐘
耐振動耐久/誤動作:10~55Hz、單振幅0.75mm、XYZ方向 各2小時
耐衝擊誤動作:98m/s2、耐久 490m/s2、XYZ方向6方向 各3次
保護構造IP40(本體)、IP20(插座)(IEC 60529)
消耗電力(約)AF2023VA (AC1OOV/60Hz)、46VA (AC200V/60Hz)
AD241.8VA (AC)/0.9W (DC)
外型尺寸40HX×36W×70.0Dmm
質量(約)73 g

註 )為該時間規格設定值較大的一方為誤差值。

尺寸圖

GT3A-1、-2、-3/GT3F/GT3S(8針式)共通

GT3W型

GT3系列 多功能計時器 GT3A-1、-2、-3/GT3F/GT3S型(8針式)共通尺寸圖
GT3系列 多功能計時器 GT3W型尺寸圖

GT3A-4、-5、-6型(11針式)共通

GT3A-4、-5、-6型(11針式)共通

GT3系列 多功能計時器 GT3A-4、-5、-6型(11針式)共通(SR3P-05B型插座)尺寸圖
GT3系列 多功能計時器 GT3A-4、-5、-6型(11針式)共通(SR3P-05C型插座)尺寸圖

GT3A-4、-5、-6型(11針式)共通

GT3系列 多功能計時器 GT3A-4、-5、-6型(11針式)共通(SR3P-06B型插座)尺寸圖


型號
GT3A-6AF20
型號數量折扣標準
出貨日
種類 電源電壓 尺寸 深度 時間規格 接點構成 AC輸出規格(電阻負荷) DC輸出規格(電阻負荷) 延遲動作 閃爍動作 時間間隔動作 單擊觸發動作 星型/三角型 依序動作 粗調整微調整設定 輸入 日曆定時時間設定 備註
5天~ 日曆計時器[AC專用] AC100~240V85.2-限時2c (11P)AC240V 5ADC24V 5A×××××0.1秒~180小時-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

代表規格 CE / UL / CUL / CSA 安裝方法 插件插座 表示方法 類比
尺寸 橫 36 輸出方式 繼電器 尺寸 縱 40

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

  • 內蓋 內蓋

    MISUMI 標準出貨日: 4天~

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767