(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
也備有OFF 延遲、星形/三角形等各種類型。
【特長】
・AC100~240V通用電源
・採用陶瓷片震盪計時方式,實現高精密度
・備有容易辨識的動作指示燈
・通過DIN48mm方形轉接器可轉變為嵌入型[多模式(類比設定)型]
・附0刻度瞬時動作功能
・1個計時器即可實現多模式/多時間計時等96種功能
・海外主要安全規格適用品。UL、c-UL認證品。符合EN規格
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
GT3S-2AF20
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | GT3A-1 | IGT3A-2 | GT3A-3 | ||
---|---|---|---|---|---|
震盪計時方式 | 陶瓷片震盪計時方式 | ||||
動作類型 | 多模式型(8針式端子) | ||||
設定時間範圍 | 0.1秒~180小時 | ||||
污染度 | 2 (IEC60664-1) | ||||
過電壓類型 | III (IEC60664-1) | ||||
操作電路的 額定電壓 | AF20 | AC100~240V (50/60Hz) | |||
AD24 | AC24V (50/60Hz) /DC24V | ||||
容許電壓 變動範圍 | AF20 | AC85V~264V (50/60Hz) | |||
AD24 | AC20.4~26.4V (50/60Hz) /DC21.6~26.4V | ||||
釋放電壓 | 額定電壓×10%以上 | ||||
使用環境溫度 | -10~+50℃(不可凍結) | ||||
保存環境溫度 | -30~+70℃(不可凍結) | ||||
使用環境濕度 | 35~85%RH(不可結露) | ||||
保存環境濕度 | 35~85%RH(不可結露) | ||||
標高 | 0~2000m (使用時)、0~3000m (輸送時) | ||||
釋放時間 | 60ms以下 | ||||
動作時間的誤差 | ±0.2%、±10ms (註) | ||||
電壓誤差 | ±0.2%、±10ms (註) | ||||
溫度誤差 | ±0.2%、±10ms (註) | ||||
設定誤差 | ±10% | ||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上、以DC500V高阻計測量 | ||||
耐電壓 | 電源電壓端子與輸出接點間:AC2000V/1分鐘 輸出繼電器的異極接點間:AC2000V/1分鐘 輸出繼電器的同極接點間:AC750V/1分鐘(GT3A-1、2) AC1000V/1分鐘 (GT3A-3) | ||||
耐振動 | 耐久:10~55Hz、單振幅0.75mm、XYZ方向 各2小時 GT3A-1/-2/-3 誤動作:10~55Hz、單振幅0.75mm、XYZ方向 各2小時 GT3A-1/-2 誤動作:10~55Hz、單振幅0.41mm、XYZ方向 各2小時 GT3A-3 | ||||
耐衝擊 | 誤動作:98m/s2、耐久:490m/s2、XYZ方向、6方向 各3次 | ||||
保護構造 | IP40(本體)、IP20(插座)(IEC 60529) | ||||
消耗電力(約) | AF20 | AC100V/60Hz | 2.9VA | 2.5VA | 2.2VA |
AC200V/60Hz | 4.7VA | 4.3VA | 4.0VA | ||
AD24 (AC/DC) | 1.3VA/0.5W | 1.6VA/0.8W | 1.8VA/0.7W | ||
外型尺寸 | 40H×36W×72.2Dmm | ||||
質量(約) | 63 g | 73 g | 79 g |
震盪計時方式 | 陶瓷片震盪計時方式 | |
---|---|---|
動作類型 | 多模式(附輸入、11針式)型 | |
設定時間範圍 | 0.1秒~180小時 | |
污染度 | 2 (IEC60664-1) | |
過電壓類別 | III (IEC60664-1) | |
操作電路的 額定電壓 | AF20 | AC100~240V (50/60Hz) |
AD24 | AC24V (50/60Hz) /DC24V | |
容許電壓 變動範圍 | AF20 | AC85V~264V (50/60Hz) |
AD24 | AC20.4~26.4V (50/60Hz) /DC21.6~26.4V | |
釋放電壓 | 額定電壓×10%以上 | |
使用環境溫度 | -10~+50℃(不可凍結) | |
保存環境溫度 | -30~+70℃(不可凍結) | |
使用環境濕度 | 35~85%RH(不可結露) | |
保存環境濕度 | 35~85%RH(不可結露) | |
標高 | 0~2000m (使用時) 0~3000m (輸送時) | |
釋放時間 | 60ms以下 | |
動作時間的誤差 | ±0.2%、±10ms (註) | |
電壓誤差 | ±0.2%、±10ms (註) | |
溫度誤差 | ±0.2%、±10ms (註) | |
設定誤差 | ±10% | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上、以DC500V高阻計測量 | |
耐電壓 | 電源電壓端子與輸出接點間:AC2000V/1分鐘 輸出繼電器的異極接點間:AC2000V/1分鐘 輸出繼電器的同極接點間:AC1000V/1分鐘 | |
耐振動 | 耐久:10~55Hz、單振幅0.75mm、XYZ方向 各2小時 誤動作:10~55Hz、單振幅041mm、XYZ方向 各2小時 | |
耐衝擊 | 誤動作:98m/s2、耐久:490m/s2、XYZ方向、6方向 各3次 | |
保護構造 | IP40(本體)、IP20(插座)(IEC 60529) | |
消耗電力(約) | AF20 | 2.2VA (AC100V/60Hz)、4.1VA (AC200V/60Hz) |
AD24 | 1.8VA (AC)/0.7W (DC) | |
外型尺寸 | 40H×36W×72.2Dmm | |
質量(約) | 80 g |
震盪計時方式 | 陶瓷片震盪計時方式 | ||
---|---|---|---|
動作類型 | 電源OFF延遲型(8針式端子) | ||
設定時間範圍 | 0.1秒~600秒 | ||
污染度 | 2 (IEC60664-1) | ||
過電壓類型 | III (IEC60664-1) | ||
操作電路的 額定電壓 | AF20 | AC100~240V (50/60Hz) | |
AD24 | AC24V (50/60Hz) /DC24V | ||
容許電壓 變動範圍 | AF20 | AC85V~264V (50/60Hz) | |
AD24 | AC20.4~26.4V (50/60Hz) /DC21.6~26.4V | ||
限時動作開始電壓 | 額定電壓×10%以上 | ||
最小電源施加時間(註l) | 設定時間在180秒區段以下時:0.4秒 設定時間在600秒區段時:1秒 | ||
使用環境溫度 | -10~+50℃(不可凍結) | ||
保存環境溫度 | -30~+70℃(不可凍結) | ||
使用環境濕度 | 35~85%RH(不可結露) | ||
保存環境濕度 | 35~85%RH(不可結露) | ||
標高 | 0~2000m (使用時) 0~3000m (輸送時) | ||
動作時間的誤差 | ±0.2%、±10ms (註2) | ||
電壓誤差 | ±0.2%、±10ms (註2) | ||
溫度誤差 | ±0.2%、±10ms (註2) | ||
設定誤差 | ±10% | ||
絕緣電阻 | 100MΩ以上、以DC500V高阻計測量 | ||
耐電壓 | 電源電壓端子與輸出接點間:AC2000V/1分鐘 輸出繼電器的異極接點間:AC2000V/1分鐘 輸出繼電器的同極接點間:AC750V/1分鐘 | ||
耐振動 | 耐久/誤動作:10~55Hz、單振幅0.75mm、XYZ方向 各2小時 | ||
耐衝擊 | 誤動作:98m/s2、耐久:490m/s2、XYZ方向、6方向 各3次 | ||
保護構造 | IP40(本體)、IP20(插座)(IEC 60529) | ||
消耗電力(約) | AF20 | 1.1VA (AC100V/60Hz)、2.3VA (AC200V/60Hz) | |
AD24 | 0.7VA (AC)/0.2W (DC) | ||
外型尺寸 | 40H×36W×72.2Dmm | ||
質量(約) | GT3F-1 | GT3F-2 | |
77 g | 79 g |
震盪計時方式 | 陶瓷片震盪計時方式 | |
---|---|---|
動作類型 | 星型/三角型(8針式端子) | |
設定時間範圍 | ![]() ![]() | |
污染度 | 2 (IEC60664-1) | |
過電壓類型 | III (IEC60664-1) | |
操作電路的額定電壓 | AC100~240V (50/60Hz) | |
容許電壓變動範圍 | AC85~264V (50/60Hz) | |
釋放電壓 | 額定電壓×10%以上 | |
使用環境溫度 | -10~+50℃(不可凍結) | |
保存環境溫度 | -30~+70℃(不可凍結) | |
使用環境濕度 | 35~85%RH(不可結露) | |
保存環境濕度 | 35~85%RH(不可結露) | |
標高 | 0~2000m (使用時) 0~3000m (輸送時) | |
釋放時間 | 500ms以下 | |
動作時間的誤差 | ±0.2%、±10ms (註) | |
電壓誤差 | ±02%、±30ms (註) | |
溫度誤差 | ±0.2%、±10ms (註) | |
設定誤差 | ±10% | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上、以DC500V高阻計測量 | |
耐電壓 | 電源電壓端子與輸出接點間:AC2000V/1分鐘 輸出繼電器的異極接點間:AC2000V/1分鐘 輸出繼電器的同極接點間:AC750V/1分鐘 | |
耐振動 | 耐久/誤動作:10~55Hz、單振幅0.75mm、XYZ方向 各2小時 | |
耐衝擊 | 誤動作:98m/s2、耐久 490m/s2、XYZ方向6方向 各3次 | |
保護構造 | IP40(本體)、IP20(插座)(IEC 60529) | |
消耗電力(約) | GT3S-1AF20 | GT3S-2AF20 |
2.3VA (AC100V/60Hz) | 2.3VA (AC100V/60Hz) | |
4.0VA (AC200V/60Hz) | 3.8VA (AC200V/60Hz) | |
外型尺寸 | 40HX36WX72.2Dmm | |
質量(約) | GT3S-1AF20 | GT3S-2AF20 |
68 g | 75 g |
震盪計時方式 | 陶瓷片震盪計時方式 | |
---|---|---|
動作類型 | 多模式型(8針式端子) | |
設定時間範圍 | 0.1秒~300小時 | |
污染度 | 2 (IEC60664-1) | |
過電壓類別 | III (IEC60664-1) | |
操作電路的 額定電壓 | AF20 | AC100~240V (50/60Hz) |
AD24 | AC24V (50/60Hz) /DC24V | |
容許電壓 變動範圍 | AF20 | AC85V~264V (50/60Hz) |
AD24 | AC20.4~26.4V (50/60Hz) /DC21.6~26.4V | |
釋放電壓 | 額定電壓×10%以上 | |
使用環境溫度 | -10~+50℃(不可凍結) | |
保存環境溫度 | -30~+70℃(不可凍結) | |
使用環境濕度 | 35~85%RH(不可結露) | |
保存環境濕度 | 35~85%RH(不可結露) | |
標高 | 0~2000m (使用時) 0~3000m (輸送時) | |
釋放時間 | 60ms以下 | |
動作時間的誤差 | ±0.2%、±10ms (註) | |
電壓誤差 | ±0.2%、±10ms (註) | |
溫度誤差 | ±0.2%、±10ms (註) | |
設定誤差 | ±10% | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上、以DC500V高阻計測量 | |
耐電壓 | 電源電壓端子與輸出接點間:AC2000V/1分鐘 輸出繼電器的異極接點間:AC2000V/1分鐘 輸出繼電器的同極接點間:AC750V/1分鐘 | |
耐振動 | 耐久/誤動作:10~55Hz、單振幅0.75mm、XYZ方向 各2小時 | |
耐衝擊 | 誤動作:98m/s2、耐久 490m/s2、XYZ方向6方向 各3次 | |
保護構造 | IP40(本體)、IP20(插座)(IEC 60529) | |
消耗電力(約) | AF20 | 23VA (AC1OOV/60Hz)、46VA (AC200V/60Hz) |
AD24 | 1.8VA (AC)/0.9W (DC) | |
外型尺寸 | 40HX×36W×70.0Dmm | |
質量(約) | 73 g |
註 )為該時間規格設定值較大的一方為誤差值。
型號 |
---|
GT3S-2AF20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 種類 | 電源電壓 | 尺寸 深度 | 時間規格 | 接點構成 | AC輸出規格(電阻負荷) | DC輸出規格(電阻負荷) | 延遲動作 | 閃爍動作 | 時間間隔動作 | 單擊觸發動作 | 星型/三角型 | 依序動作 | 粗調整微調整設定 | 輸入 | 日曆定時時間設定 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 計時器 | [AC專用] AC100~240V | 85.2 | 0.05~100 | 星型側:限時1a/三角型側:限時1a/瞬間:1a | AC250V 5A | DC30V 5A | × | × | × | × | ○ | × | × | × | 不適用 | 時間規格:0.05~100秒(星型側ON時間)、星型三角型切換時間 0.05秒、0.1秒、0.25秒、0.5秒 |
Loading...
代表規格 | CE / UL / CUL / CSA | 安裝方法 | 插件插座 | 表示方法 | 類比 |
---|---|---|---|---|---|
尺寸 橫 | 36 | 輸出方式 | 繼電器 | 尺寸 縱 | 40 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策