(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LED照明元件 LF1系列用角度調整零件

LIGHT ACCESSORIES

LED照明元件 LF1系列用角度調整零件

安裝角度以10°角為單位,可從0°~90°進行調整。
關於LED發光元件的安裝部位,提供更多樣的選擇。
【特長】
・角度可以10°角為單位進行調整,安裝部位的選擇更多樣。
・使用於檢查用途時,可配合作業人員的視線位置調整照明角度。
【用途】
・可用於工作機械、金屬加工機械、半導體構造裝置、印刷機械、安裝機械、自動生產機械等的內部照明、目視檢查工程等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LF9Z-1MB1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

品名型號適用LED照明元件材質備註
LF1D/LF1B/
LF1A系列用
角度調節零件
LF9Z-1MB1LF1B-A~C型 (D型除外)不鏽鋼左右各1個
(附產品安裝螺絲)

尺寸圖

 

LF9Z-1MB1/MA1型

LED照明元件 LF1系列用角度調節零件 LF9Z-1MB1/MA1型尺寸圖
  • 圖為LF9Z-1MA1。

規格表

LF9Z-1MB1/MA1型

LED照明元件 LF1系列用角度調節零件 LF9Z-1MB1/MA1型規格表
  • 以六角孔螺栓固定角度。
  • 使用環境或機械強度須視LED照明元件而定。
※〈LF9Z-1MA1〉 2024/01起停止販售
型號
LF9Z-1MB1
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 照明相關零件(其他) 適用機型 LF1B-N型 A~C型 材質 不鏽鋼

LED照明元件 LF1系列用角度調整零件的型號LF9Z-1MB1頁面。
記載關於型號LF9Z-1MB1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767