(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LF1D型/LF2D型 LED照明元件

LED LIGHT

LF1D型/LF2D型 LED照明元件

以薄型、精巧的尺寸,實現了產業機械照明所必須的優異防水、防塵、防油性能的要求。
可依據機械的大小、種類,選擇最適合的照明尺寸、配光類型。
【特長】
・實現IP67、IP67F(僅限發光部表面為強化玻璃時)、IP69K(僅限LF1D 型)的防水、防塵、防油性能。
・本體為不鏽鋼、鋁材、強化玻璃所製成的堅固機身。
LF1D-C型(迷你型)
・100×50×25mm的精巧尺寸。
・抑制多重影,可確認對象工件的瑕疵或凹凸等細微部位,有助於提升加工精度。
・約120°的廣角配光照射。
LF1D-EH型/LF2D-EH型/LF1D-FH型/LF2D-FH型(細長型/加寬型)
・備有細長型和加寬型,根據各種中型機械用途做選擇,可大範圍照射對象工件及其週邊。
・電纜線與本體內的端子台連接,配線及設置工程簡便。與角度調整零件組合,可對應各種設置方式。
LF1D-H/LF1D-J(長型)
・備有長度365mm和510mm 2種尺寸。
・減輕眩目的平面光,可抑制多重影,從有距離的地方也可已確認對象工件的細微部位,有助於提升加工精度。
・約120°的廣角配光照射,2000/3000lm光束和高功率,是替換螢光燈的最佳選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LF1D-C2F-2W-350

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

型號LF1D-C型LF1D-E型/LF2D-E型LF1D-F型/LF2D-F型LF1D-H型LF1D-J型
類型 迷你型細薄型(標準)加寬型(標準)加長型
(L=365mm)
加長型
(L=510mm)
額定電壓DC24V
使用電壓範圍DC21.6~26.4V
消耗電力(typ.)
(額定電壓時)
 4.6W 9W12.5w18.4W27.6W
絕緣電阻100MΩ以上(DC500V高阻計)
耐電壓AC1,000V 50/60Hz 1分鐘
耐振動(耐久) 頻率5~55Hz 單振幅0.5mm
耐衝擊(耐久)1,000m/s2
使用環境溫度-30~+55℃(不可凍結)
使用相對濕度45~85%RH(不可結露)
保存環境溫度-35~+70℃(不可凍結)
使用環境不可有腐蝕氣體
壽命(註1) 50,000小時(照度維持在初期值70%以上的總亮燈時間。Ta=25℃)
保護構造(註2) IP67(全機型)、IP67F(僅發光部表面為強化玻璃的機型)、IP69K(僅LF1D型)
主要部材質
(註3)
本體 鋁
前蓋:不鏽鋼
發光部表面:強化玻璃
 本體:鋁壓鑄
前蓋(LF1D型):不鏽鋼
法蘭(LF2D型)鋁壓鑄
發光部表面:強化玻璃或聚碳酸酯樹脂
本體:鋁
前蓋:不鏽鋼
發光部表面:強化玻璃
重量(約)LF1D-C2F-2W-350型:420gLF1D-E※※-2W-A型:950g
LF2D-E※※-2W-A型:1,000g
LF1D-F※※-2W-A型:1,000g
LF2D-F※※-2W-A型:1,050g
LF1D-H2F-2N-350型:1,200gLF1D-J2F-2N-350型:1,600g

註1)LED的使用壽命會因使用環境、使用條件而有所差異。
註2)IP67以IEC60529、IP67F以JIS C 0920、IP69K以DIN40050-9規格的試驗條件為準。但不能保證可以適用於客戶的所有環境。
註3)發光部表面依據機型而有所差異,請確認。

尺寸圖

LF1D型/LF2D型 LED照明元件 尺寸圖01

LF1D-C型(迷你型)
註)電纜線需從背面伸出的機型,請開孔後再使用。
安裝用的M5螺絲、墊圈,請使用下述產品。
建議螺絲
螺絲頭部高度:9.5mm以下、螺絲頭部直徑:10mm以下、螺絲長度:20mm以上
建議墊圈
墊圈直徑:10mm以下

 
LF1D型/LF2D型 LED照明元件 尺寸圖02

LF1D-E型(直接安裝型)(10燈×1列)
註1)為電纜線接頭從背面伸出的機型,請開孔後再使用。
註2)使用角度調節零件時,使用墊圈的直徑超過φ10且在φ12以內時,公差為374(+2.0、-0.5)。

 
LF1D型/LF2D型 LED照明元件 尺寸圖03

LF2D-E型[細薄型(嵌入型)](10燈×1列)

 
LF1D型/LF2D型 LED照明元件 尺寸圖04

LF1D-F型[加寬型(直接安裝型)](7燈×2列)
註1)為電纜線接頭從背面伸出的機型,請開孔後再使用。
註2)使用角度調節零件時,使用墊圈的直徑超過φ10且在φ12以內時,公差為374(+2.0、-0.5)。

 
LF1D型/LF2D型 LED照明元件 尺寸圖05

LF2D-F型[加寬型(嵌入型)](7燈×2列)
註1)請使用最外徑φ20mm以下的電纜線接頭。

 
LF1D型/LF2D型 LED照明元件 尺寸圖06

LF1D-H型(加長型L=365mm)
註1)電纜線需從背面伸出的機型,請開孔後再使用。
使用LF1D-*2F-2N-*B*型(感測連結型)時,φ需加工直徑16的安裝孔。
註2)選擇安裝螺絲的長度時,請考慮安裝板的厚度。

 
LF1D型/LF2D型 LED照明元件 尺寸圖07

LF1D-J型(加長型 L=510mm)
註1)電纜線需從背面伸出的機型,請開孔後再使用。
使用LF1D-*2F-2N-*B*型(感測連結型)時,φ需加工直徑16的安裝孔。
註2)選擇安裝螺絲的長度時,請考慮安裝板的厚度。

規格表

LF1D-C型(迷你型 發光色:白色)

LF1D型/LF2D型 LED照明元件 規格表01

LF1D-H型(加長型 L=365mm、發光色:晝光色)

LF1D型/LF2D型 LED照明元件 規格表02

LF1D-J型(加長型 L=510mm、發光色:晝光色)

LF1D型/LF2D型 LED照明元件 規格表03
型號
LF1D-C2F-2W-350
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

尺寸 長度 100 尺寸 厚度 25 形狀 平面
輸入電壓 DC24V 尺寸 寬度 50 保護構造 IP67f
LED顏色 白色 照度 180 規格 微型
分類 表面護蓋 透明強化玻璃 消耗電力(W) 4.6
特長 側面附線接頭 配光角(℃) 120 電纜線 附5m電纜線
安裝零件

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767