(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

BTB系列固定端子台

BTB系列固定端子台

2~30極的堅固固定端子台。
【特長】
・備有可減少配線工時的接地型,亦有超群的耐衝擊性。
・備有自鎖型(BTB系列)和接地型(BTBH系列)。
・採用高阻燃性UL認證樹脂(UL94V-0),亦有超群的耐衝擊性。
・本體間為嵌合構造,且全極以2支螺栓固定,構造堅固。
・標識板為寬9.5mm的寬尺寸。
・UL、CSA認證品及EN規格適用品(TÜV認證)。
【用途】
・用於電線的連接、分支、中繼。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

BTB系列 固定端子台的規格

BTB系列 固定端子台:相關圖像

BTB系列的外觀

適用規格認證機關、檔案No.
UL1059UL Recognition
檔案 No.E78117
CSA C22.2 No.158CSA (LR64803)
EN60947-1
EN60947-7-1
TÜV Rheinland

規格、零件材質

耐電壓AC2500V、1分鐘
絕緣電阻100MΩ以上
使用環境溫度-25~+55℃(註1)
保存環境溫度-25~+70℃(註1)
相對濕度45~85%RH(註2)

註1)不可凍結。
註2)不可結露。

零件名稱材質(處理)
本體端板變性PPE樹脂
導電零件黃銅(鍍鎳)
端子螺絲鋼(鍍鋅鍍三價鉻)
連結棒、螺母鋼(鍍鋅鍍三價鉻)
端子台蓋板聚碳酸酯樹脂

BTB15C型的規格

-BTB15C型
符合標準及規格認證JISUL/CSAEN
額定、規格額定絕緣電壓630V300V500V
適用電線1.25mm2(2mm2)(註1)22-14AWG2mm2(18-14AWG)
通電電流16A10A22A
端子螺絲M3
適用壓著端子1.25-3(2-3)
壓著端子的最大安裝數2
建議鎖緊扭力0.6~1.0N・m
配件:橋接零件BNJ36型、BNJ36B型、BNJ36F型、BNJ36FB型

註1)雖然額定適用電線為1.25mm2,但也有可連接2mm2電線的構造。
適用電線的()內的數字,並未符合JIS規格。

BTB15LC型的規格

-BTB15LC型
符合標準及規格認證JISUL/CSAEN
額定、規格額定絕緣電壓630V300V500V
適用電線2mm222-14AWG2mm2(18-14AWG)
通電電流21A15A22A
端子螺絲M3.5
適用壓著端子2-3.5
壓著端子的最大安裝數2
建議鎖緊扭力1.0~1.3N・m
配件:橋接零件BNJ46型、BNJ46B型、BNJ46F型、BNJ46FB型

BTB30C型的規格

-BTB30C型
符合標準及規格認證JISUL/CSAEN
額定、規格額定絕緣電壓630V300V500V
適用電線5.5mm218-10AWG5.5mm2(14-10AWG)
通電電流40A30A38A
端子螺絲M4
適用壓著端子1.25-4~5.5-4
壓著端子的最大安裝數2
建議鎖緊扭力1.4~2.0N・m
配件:橋接零件BNJ56型、BNJ56B型、BNJ56F型、BNJ56FB型

BTB50C型的規格

-BTB50C型
符合標準及規格認證JISUL/CSAEN
額定、規格額定絕緣電壓1000V600V500V
適用電線14mm216-6AWG14mm2(10-6AWG)
通電電流70A50A67A
端子螺絲M5
適用壓著端子1.25-5~14-5
壓著端子的最大安裝數2
建議鎖緊扭力2.6~3.7N・m
配件:橋接零件BNJ62型、BNJ62B型

尺寸圖

  • L(本體長度)以及P(安裝孔間距)為端子台的基準尺寸。
  • 因採螺栓鎖緊的連接方式,隨著極數增加,有可能產生些許的尺寸誤差。
  • 單位:mm
BTB系列 固定端子台:相關圖像

BTB15C□(端子間間距8.5mm)的尺寸圖

重量(每1極)BTB15型:約9g

極數2345678
L4250.55967.57684.593
P3341.55058.56775.584
極數9101112131415
L101.5110118.5127135.5144152.5
P92.5101109.5118126.5135143.5
極數16171819202122
L161169.5178186.5195203.5212
P152160.5169177.5186194.5203
極數2324252627282930
L220.5229237.5246254.5263271.5280
P211.5220228.5237245.5254262.5271
BTB系列 固定端子台:相關圖像

BTB15LC□(端子間間距10.5mm)的尺寸圖

重量(每1極)BTB15L型:約12g

極數2345678
L4656.56777.58898.5109
P3747.55868.57989.5100
極數9101112131415
L119.5130140.5151161.5172182.5
P110.5121131.5142152.5163173.5
極數16171819202122
L193203.5214224.5235245.5256
P184194.5205215.5226236.5247
極數2324252627282930
L266.5277287.5298308.5319329.5340
P257.5268278.5289299.5310320.5331
BTB系列 固定端子台:相關圖像

BTB30C□(端子間間距12mm)的尺寸圖

重量(每1極)BTB30型:約20g

極數2345678
L4961738597109121
P4052647688100112
極數9101112131415
L133145157169181193205
P124136148160172184196
極數16171819202122
L217229241253265277289
P208220232244256268280
極數2324252627282930
L301313325337349361373385
P292304316328340352364376
BTB系列 固定端子台:相關圖像

BTB50C□(端子間間距15.5mm)的尺寸圖

重量(每1極)BTB50型:約35g

極數2345678
L5873.589104.5120135.5151
P4762.57893.5109124.5140
極數9101112131415
L166.5182197.5213228.5244259.5
P155.5171186.5202217.5233248.5
極數1617181920
L275290.5306321.5337
P264279.5295310.5326

配線時的注意事項

BTB系列 固定端子台:相關圖像

配線時示意圖

連接壓著端子時

  • 使用壓著端子時,請務必使用絕緣外皮。

直接連接電線時

  • 如左圖所示,電線的外皮應一直插入直到碰觸到端子零件為止。
  • 剝除的電線外皮長度,要比墊圈寬度長。
  • 直接連接2根電線時,2根電線的尺寸要一致。
  • 安裝產品的時候,請務必使用平墊圈。否則可能會造成破損。

※只刊載部分型號的資訊。

型號
BTB15C2
BTB15C14
BTB15C16
BTB15C20
BTB15C25
BTB15LC9
BTB15LC22
BTB15LC23
BTB30C10
BTB30C12
BTB50C3
BTB50C5
BTB50C8
型號數量折扣標準
出貨日
極數
(極)
螺絲尺寸 額定電流(JIS)
(A)
額定電流(IEC)
(A)
額定電流(UL)
(A)
端子間距
(mm)
端子寬度
(mm)
額定適用電線(絞線)
(mm2)
4天~ 2M31622108.56.71.25(2max)
4天~ 14M31622108.56.71.25(2max)
4天~ 16M31622108.56.71.25(2max)
4天~ 20M31622108.56.71.25(2max)
4天~ 25M31622108.56.71.25(2max)
4天~ 9M3.521221510.58.52
4天~ 22M3.521221510.58.52
4天~ 23M3.521221510.58.52
4天~ 10M4403830129.65.5
4天~ 12M4403830129.65.5
4天~ 3M570675015.51314
4天~ 5M570675015.51314
4天~ 8M570675015.51314

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

結線方式 螺絲 安裝方式 直接安裝 零件/完成品 組裝完成品
傳輸數 1對1 種類 固定端子台 規格 自鎖型
蓋板(附屬) 銘板(附屬) 橋接
端子蓋 可裝卸式 UL規格 CSA規格
TÜV規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767