(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

附絕緣披覆閉端連接端子(CE型)【包裝數為100】

附絕緣披覆閉端連接端子(CE型)

複數絞線連接用端子。
【特長】
・絕緣披覆部呈單邊閉鎖狀的壓接端子。
・附絕緣披覆閉端連接端子CE型。
【用途】
・利於設備內複數電線配線用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附絕緣披覆閉端連接端子(CE型)

JIS C 2807
JIS C 2807

JIS C 2807

外形図

外形圖

型號各 部 位 尺 寸 mm電線包覆範圍適 用 工 具絕緣體標準顏色
φdφDLEmm2AWG手動/其他空氣式
CE 12.46.518.06.28.80.5~1.7522-16NH 37
NH 63
(CE-2専用)
NA10・NA3尼龍乳白
CE 23.08.021.07.39.61.0~3.016-14NH 37
NH 63
(CE-2專用)
NH 36B
CE 53.910.528.07.210.82.5~6.012-10
CE 84.812.024.58.211.94.0~9.08NH 36B

JIS規格品、UL・CSA認可品。

CE形 UL/CSA認證電線組一覧

型 號電線包覆範圍電線 A組 合 電 線 B mm2(AWG)
mm2mm2(AWG)0.3(22)0.5(20)0.75(18)1.25(16)2.0(14)3.5(12)5.5(10)
CE 10.5~1.750.3(22)11~31~211---
20~21~21----
30~111----
0.5(20)11~31~211---
21~20~1-----
0.75(18)11~211----
1.25(16)111-----
CE 21.0~3.00.3(22)13~72~41~21~21--
22~61~31~211--
31~51~31~211--
0.5(20)12~61~41~21~21--
21~50~31~211--
31~40~21~21---
0.75(18)11~51~31~211--
21~41~20~11---
31~210----
1.25(16)11~41~21~21---
2.0(14)11~211----
CE 52.5~6.00.3(22)17~95~93~62~3211
26~84~83~62~311-
35~74~73~5211-
0.5(20)17~84~83~52~31~211
25~73~72~41~21~21-
33~52~62~31~21~21-
0.75(18)16~84~73~52~31~21-
24~61~52~41~21~21-
31~51~31~31~211-
1.25(16)15~83~42~41~21~21-
21~61~31~20~11--
31~51~21~20---
2.0(14)12~71~61~41~21~21-
3.5(12)11~61~41~211--
CE 84.0~9.00.5(20)1-7~125~83~42~31~21
2-6~114~72~42~31~21
3-5~104~72~4211
4-4~93~61~31~211
5-3~82~51~31~211
6-2~72~41~2111
0.75(18)1-7~115~83~42~31~21
2-5~104~72~421~21
3-4~93~62~31~211
4-2~82~51~21~211
5-1~61~41~211-
1.25(16)1-7~114~83~4211
2-5~102~62~31~21-
3-1~71~41~21~21-
4-1~61~30~11~21-
2.0(14)1-7~103~72~41~211
2-1~81~41~20~11-
3-1~51~21~20--
3.5(12)1-1~81~51~2111
2-1~21~2110-
5.5(10)1-1~51~41~311-
表の見方

圖表使用方法
1.於電線A欄,找尋目標電線尺寸及數量。
2.接下來在組合電線B欄確認剩餘的電線尺寸欄。其表示的數字為此尺寸電線可組裝的條數。
3.電線A及電線B為合計電線組合。

型號
CE1
CE2
CE5
CE8
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
內徑
(φ)
外徑
(mm)
全長
(mm)
適用電線尺寸
(AWG)

包裝數為100

4天~ 2.46.51822~16

包裝數為100

4天~ 382116~14

包裝數為100

4天~ 3.910.52812~10

包裝數為100

4天~ 4.81224.58

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 絕緣壓著端子 形狀 閉端型 絕緣部素材 尼龍
絕緣外皮(顏色) 乳白色 代表規格 UL / JIS / CSA 袋裝數量 100

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767