(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

電子設備 配線用電纜 HP-SB / 20276SR LF

電子設備 配線用電纜 HP-SB / 20276SR LF

【特性】
・絕緣體採用半硬質PVC。
・使用耐油耐熱柔軟性聚氯乙烯材料。
・UL VW-1 (分類AVLV2) 阻燃對應。
【用途】
・RS232相容電纜。
・最適合壓接型的半間距連接器。
・額定電壓30V、80°C,對應UL附屏蔽電纜 (分類:AVLV2)。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-1
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-2
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-3
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-4
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-5
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-6
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-7
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-8
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-9
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-10
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-11
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-12
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-13
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-14
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-15
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-16
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-17
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-18
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-19
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-20
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-21
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-22
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-23
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-24
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-25
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-26
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-27
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-28
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-29
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-30
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-31
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-32
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-33
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-34
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-35
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-36
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-37
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-38
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-39
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-40
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-41
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-42
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-43
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-44
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-45
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-46
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-47
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-48
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-49
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-50
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-51
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-52
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-53
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-54
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-55
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-56
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-57
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-58
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-59
HP-SB/20276SR LF 2PX28AWG-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
芯數
(芯)
對數 完成外徑
(mm)
4天~ 142P4.2
4天~ 242P4.2
4天~ 342P4.2
4天~ 442P4.2
4天~ 542P4.2
4天~ 642P4.2
4天~ 742P4.2
4天~ 842P4.2
4天~ 942P4.2
4天~ 1042P4.2
4天~ 1142P4.2
4天~ 1242P4.2
4天~ 1342P4.2
4天~ 1442P4.2
4天~ 1542P4.2
4天~ 1642P4.2
4天~ 1742P4.2
4天~ 1842P4.2
4天~ 1942P4.2
4天~ 2042P4.2
4天~ 2142P4.2
4天~ 2242P4.2
4天~ 2342P4.2
4天~ 2442P4.2
4天~ 2542P4.2
4天~ 2642P4.2
4天~ 2742P4.2
4天~ 2842P4.2
4天~ 2942P4.2
4天~ 3042P4.2
4天~ 3142P4.2
4天~ 3242P4.2
4天~ 3342P4.2
4天~ 3442P4.2
4天~ 3542P4.2
4天~ 3642P4.2
4天~ 3742P4.2
4天~ 3842P4.2
4天~ 3942P4.2
4天~ 4042P4.2
4天~ 4142P4.2
4天~ 4242P4.2
4天~ 4342P4.2
4天~ 4442P4.2
4天~ 4542P4.2
4天~ 4642P4.2
4天~ 4742P4.2
4天~ 4842P4.2
4天~ 4942P4.2
4天~ 5042P4.2
4天~ 5142P4.2
4天~ 5242P4.2
4天~ 5342P4.2
4天~ 5442P4.2
4天~ 5542P4.2
4天~ 5642P4.2
4天~ 5742P4.2
4天~ 5842P4.2
4天~ 5942P4.2
4天~ 6042P4.2

Loading...

基本資訊

AWG尺寸(AWG) 28 額定電壓 弱電流電路用 屏蔽
特性 耐油性 / 耐熱性 代表規格 UL 護套(外層)顏色
接地線 護套(外層)材料 PVC(氯乙烯) 絕緣體材料 PVC(氯乙烯)
電源、訊號 訊號用 線芯識別方法 標點 其他特性 阻燃性

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767