(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

電子設備 配線用電纜 CL2/2464-3599-DS LF

電子設備 配線用電纜 CL2/2464-3599-DS LF

【特性】
・絕緣體使用交聯聚乙烯。
・使用耐油耐熱柔軟性聚氯乙烯材料。br>・控制特性電阻100±15Ω(5MHz)(Differential)。
・UL VW-1、 cUL FT1阻燃對應。
・通過UL垂直支架阻燃測試。
【用途】
・對應RS485、RS422電纜。
・可當作訊號・遠端控制盒電纜使用。
・額定300V、80℃,UL、cUL通用附雙重屏蔽設備用電纜(分類:QPTZ、AVLV2、AVLV8)。
・取得UL Listing的CL2規格,對應NFPA70、79。

(i)請注意

  • 由於供應商交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準
  • 【相關商品推薦】
    HR10A連結器電纜
    R04連結器電纜

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-1
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-2
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-3
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-4
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-5
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-6
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-7
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-8
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-9
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-10
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-11
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-12
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-13
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-14
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-15
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-16
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-17
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-18
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-19
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-20
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-21
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-22
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-23
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-24
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-25
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-26
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-27
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-28
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-29
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-30
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-31
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-32
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-33
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-34
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-35
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-36
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-37
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-38
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-39
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-40
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-41
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-42
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-43
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-44
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-45
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-46
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-47
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-48
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-49
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-50
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-51
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-52
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-53
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-54
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-55
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-56
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-57
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-58
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-59
CL2/2464-3599-DS LF 1PX18AWG-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
對數 完成外徑
(mm)
4天~ 10.8231821P7.5
4天~ 20.8231821P7.5
4天~ 30.8231821P7.5
4天~ 40.8231821P7.5
4天~ 50.8231821P7.5
4天~ 60.8231821P7.5
4天~ 70.8231821P7.5
4天~ 80.8231821P7.5
4天~ 90.8231821P7.5
4天~ 100.8231821P7.5
4天~ 110.8231821P7.5
4天~ 120.8231821P7.5
4天~ 130.8231821P7.5
4天~ 140.8231821P7.5
4天~ 150.8231821P7.5
4天~ 160.8231821P7.5
4天~ 170.8231821P7.5
4天~ 180.8231821P7.5
4天~ 190.8231821P7.5
4天~ 200.8231821P7.5
4天~ 210.8231821P7.5
4天~ 220.8231821P7.5
4天~ 230.8231821P7.5
4天~ 240.8231821P7.5
4天~ 250.8231821P7.5
4天~ 260.8231821P7.5
4天~ 270.8231821P7.5
4天~ 280.8231821P7.5
4天~ 290.8231821P7.5
4天~ 300.8231821P7.5
4天~ 310.8231821P7.5
4天~ 320.8231821P7.5
4天~ 330.8231821P7.5
4天~ 340.8231821P7.5
4天~ 350.8231821P7.5
4天~ 360.8231821P7.5
4天~ 370.8231821P7.5
4天~ 380.8231821P7.5
4天~ 390.8231821P7.5
4天~ 400.8231821P7.5
4天~ 410.8231821P7.5
4天~ 420.8231821P7.5
4天~ 430.8231821P7.5
4天~ 440.8231821P7.5
4天~ 450.8231821P7.5
4天~ 460.8231821P7.5
4天~ 470.8231821P7.5
4天~ 480.8231821P7.5
4天~ 490.8231821P7.5
4天~ 500.8231821P7.5
4天~ 510.8231821P7.5
4天~ 520.8231821P7.5
4天~ 530.8231821P7.5
4天~ 540.8231821P7.5
4天~ 550.8231821P7.5
4天~ 560.8231821P7.5
4天~ 570.8231821P7.5
4天~ 580.8231821P7.5
4天~ 590.8231821P7.5
4天~ 600.8231821P7.5

Loading...

基本資訊

額定電壓 300V 屏蔽 特性 耐油性 / 耐熱性
代表規格 UL / CSA(c-UL) 護套(外層)顏色 接地線
護套(外層)材料 PVC(氯乙烯) 絕緣體材料 聚乙烯類 電源、訊號 訊號用
線芯識別方法 顏色 其他特性 阻燃性

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767