(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

電子設備 機器人用電纜 600V EXT-TypeII-SB / 2501 LF

電子設備 機器人用電纜 600V EXT-TypeII-SB / 2501 LF

對應600V的高性能泛用機器人附屏蔽電纜。
【特性】
・UL、cUL通用泛用機器人電纜 (分類:AVLV2、AVLV8)。
・UL VW-1、cUL FT1阻燃對應。
・使用耐油耐熱有柔軟性的聚氯乙烯材料。
・耐雜訊性優異。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

商品特長詳細

  • UL、cUL通用的泛用機器人電纜
  • ULVW-1、cULFT1阻燃對應
  • 使用滑性耐油耐熱難燃柔軟性PVC材料

規格表

線芯數導 體耐熱PVC絕緣體滑性耐油耐熱阻燃柔軟性PVC外被概算質量
(kg/km)
電氣特性容許電流
(A)
尺寸
(AWG)
構成
(條/mm)
外徑
(mm)
厚度
(mm)
外徑
(mm)
厚度
(mm)
外徑
約(mm)
導體電阻
(Ω/km20℃)
絕緣電阻
(MΩkm20℃)
耐電壓
(V/1min.)
2C18
(0.823mm2
168/0.081.310.8531.79.61002450200013
3C10.112013
4C10.914011
6C+1C13.92409.5
8C+1C15.72958.7
10C+1C16.53308
12C+1C17.33657.5
20C+1C20.85556.3
30C+1C2.325.38105.5
2C16
(1.30mm2
266/0.081.640.853.31.710.312015.550200017
3C10.814517
4C11.717515
6C+1C14.828512
10C+1C17.740010
12C+1C18.64609.6
20C+1C2.323.77408.1
30C+1C27.410307
40C+1C30.413006.3
2C14
(2.08mm2
420/0.082.070.853.81.711.11459.7550200023
3C11.718023
4C12.722020
7C16.136016
11C19.351013
13C20.258512
21C2.32697010

其他規格

認 證UL AWMcUL AWM
適用規格UL 758CSA C22.2 No.210
形式記號UL STYLE 2501CSA AWM II A/B
額定電壓600V600V
額定溫度105℃105℃
導  體UL 758CSA C22.2 No.210
阻燃性VW-1FT1

製品特性

接地線構造

導   體耐熱PVC絕緣體
尺寸
(AWG)
構成
(條/mm)
外徑
(mm)
厚度
(mm)
外徑
(mm)
14420/0.082.070.853.8

※線芯數標記“+1C”時、含有14AWG的[Y/G]接地線。
 (例)6C+1C×18AWG:6×18AWG+1×14AWG(接地線)3C、4C及14AWG時含有1條同樣尺寸的Y/G接地線。
※上記UL、CSA規格的耐電壓測試以外,適合2000V/5分鐘的測試。

容許電流

本型錄的容許電流是空氣中鋪設1條、周圍溫度30℃時的數值。
容許電流值以JCS0168為基準計算。
4芯中含有地線時,去除接地線後以3芯(通電芯數)計算。
根據周圍溫度、鋪設狀況等状況乘以下列補正係數。

電流減少係數(環境溫度時)

周圍溫度(℃)30405060708090100
電流減少係數1.000.930.860.770.680.580.450.26

移動特性

測試次數:
SS=5000萬次以上
S =2000萬次以上
A=1000萬次以上
B=500萬次以上
C=300萬次以上
D=100萬次以上

註)1
彎 曲
撓  曲U字型
折  返
90°
彎  折
扭 轉註)2
移動彎曲
直 線彎 曲
AASSAAAC

註)1   電纜外徑 20mm以上時測試結果為C、30mm以上時測試結果為D。
註)2   電纜外徑 20mm以下的測試結果。
※電纜管道內配線時,電纜壽命會受『移動距離』影響,移動距離5m以上時請另外詢問。

耐油性

絕緣油潤滑油切削油I切削油II作動油潤滑脂
AABBBB

※表中A~C的特性如下
A : 實用上完全沒有問題。
B : 有些微劣化,但在實用上幾乎沒有問題。
C : 有一定程度劣化,可能會無法使用。

線芯識別

配列圖

電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII/20276 LF 多心タイプ配列図

構造圖

電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII/20276 LF 多心タイプ構造図

A:耐熱PVC絕緣體 B:膠帶 C:導體(特殊軟銅絞線) 
D:滑性耐油耐熱阻燃柔軟性PVC外被(深藍)

表面印字

電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII/20276 LF 表面印字

多芯電纜識別

電子機器ロボット用ケーブル 30V EXT-TypeII/20276 LF 識別図

内數字代表黑色絕緣體上的白色編號。
※Y/G線為綠底滾3條黃色色帶(30%~50%)

型號
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-1
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-2
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-3
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-4
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-5
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-6
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-7
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-8
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-9
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-10
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-11
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-12
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-13
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-14
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-15
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-16
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-17
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-18
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-19
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-20
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-21
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-22
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-23
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-24
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-25
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-26
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-27
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-28
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-29
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-30
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-31
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-32
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-33
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-34
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-35
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-36
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-37
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-38
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-39
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-40
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-41
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-42
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-43
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-44
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-45
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-46
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-47
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-48
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-49
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-50
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-51
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-52
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-53
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-54
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-55
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-56
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-57
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-58
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-59
600V EXT-TYPEII-SB/2501 LF 2X14AWG-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
AWG尺寸
(AWG)
完成外徑
(mm)
接地線 芯數
7天~ 1i11.82
7天~ 2i11.82
7天~ 3i11.82
7天~ 4i11.82
7天~ 5i11.82
7天~ 6i11.82
7天~ 7i11.82
7天~ 8i11.82
7天~ 9i11.82
7天~ 10i11.82
7天~ 11i11.82
7天~ 12i11.82
7天~ 13i11.82
7天~ 14i11.82
7天~ 15i11.82
7天~ 16i11.82
7天~ 17i11.82
7天~ 18i11.82
7天~ 19i11.82
7天~ 20i11.82
7天~ 21i11.82
7天~ 22i11.82
7天~ 23i11.82
7天~ 24i11.82
7天~ 25i11.82
7天~ 26i11.82
7天~ 27i11.82
7天~ 28i11.82
7天~ 29i11.82
7天~ 30i11.82
7天~ 31i11.82
7天~ 32i11.82
7天~ 33i11.82
7天~ 34i11.82
7天~ 35i11.82
7天~ 36i11.82
7天~ 37i11.82
7天~ 38i11.82
7天~ 39i11.82
7天~ 40i11.82
7天~ 41i11.82
7天~ 42i11.82
7天~ 43i11.82
7天~ 44i11.82
7天~ 45i11.82
7天~ 46i11.82
7天~ 47i11.82
7天~ 48i11.82
7天~ 49i11.82
7天~ 50i11.82
7天~ 51i11.82
7天~ 52i11.82
7天~ 53i11.82
7天~ 54i11.82
7天~ 55i11.82
7天~ 56i11.82
7天~ 57i11.82
7天~ 58i11.82
7天~ 59i11.82
7天~ 60i11.82

Loading...

 

基本資訊

額定電壓 600V 特性 耐油性 / 耐熱性 安全規格 UL / CSA(c-UL)
護套(外層)顏色 護套(外層)材料 PVC(氯乙烯) 絕緣體材料 PVC(氯乙烯)
電源、訊號 電源用 其他特性 阻燃性/柔軟性/耐雜訊性

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767