(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
從電線型 插片/插座 外殼拔取連接器端子的工具。
【特長】
・可輕易拔除端子,且不造成外殼矛頭的損傷。
【用途】
・工業設備用產品/事務設備用產品。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
234168-1
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
1. 將拔除工具依照圖所示的方向,插入外殼凸型孔上部狹窄的部位。(確認工具的上下方向。)
2. 拔除工具前端抬起外殼矛頭,連接器端子即可自由活動。
3. 連接器端子拔出。
適用類型 | 動態連結器 | 適用類型 | D3100/D3200連結器 | 種類 | 拔取工具 |
---|
Dynamic連結器 拔取工具(D3000系列用)的型號234168-1頁面。
記載關於型號234168-1之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策