(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

嵌入式插座(扭鎖型)

嵌入式插座(扭鎖型)

用於供應電源給插頭的嵌入式插座 扭鎖型。
【特長】
・收納至設置在牆面內等的插座盒內使用
・有UL規格/CSA規格認證規格的嵌入式插座
・可選擇綠色端子螺絲或本體接地等高安全性規格的產品
・本體材質也有採用牢固且絕緣性優異的熱硬化性樹脂製的產品可選擇
・電線連接方式為以端子螺絲鎖附的「壓著端子式」
・另有利用電線插入孔的「旋緊式」產品
【用途】
・適用於產品的日本用/其他國家用規格統一化

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

嵌入式插座 扭鎖型詳細範例

3P 60A 250V 嵌入式插座 3620的產品示意圖

3P 60A 250V 嵌入式插座 3620的產品示意圖

3P 60A 250V 嵌入式插座 3620的產品示意圖

3P 60A 250V 嵌入式插座 3620的產品示意圖

嵌入式插座 扭鎖型規格範例

 

(單位:mm)

 

2320/3310-L5/3320/3320-L6/3360/4310-L14/4320/4320-L15/4360尺寸圖

2320/3310-L5/3320/3320-L6/3360/4310-L14/4320/4320-L15/4360尺寸圖

 

(單位:mm)

 

3310-L5UL/3320-L6UL/4320-L15UL尺寸圖

3310-L5UL/3320-L6UL/4320-L15UL尺寸圖

額定型號形狀尺寸
電流極數電壓直流黑色白色ABL
30A2P
(2P、2W)
250V-2320-664233
接地型2P
(2P、3W GND)
125V-3310-L53310-L5-IV70
3310-L5UL----
250V-3320-L63320-L6-IV704233
3320-L6UL----
3P
(3P、3W)
-3320-704233
600V-3360-
接地型3P
(3P、4W GND)
250V-4310-L14-
-43204320-IV
-4320-L15-
-4320-L15UL----
600V-4360-704233

【2320/3310-L5/3320/3320-L6/3360/4310-L14/4320/4320-L15/4360】

  • 適用電線:φ2.6~3.2(直徑2.6~3.2mm)、5.5mm2
  • 電線連接方式:壓著端子式、旋緊式
  • 適用壓著端子:R5.5-5
極配置圖

極配置圖

【3310-L5UL/3320-L6UL/4320-L15UL】

  • 適用電線(日本用):φ2.6~3.2(直徑2.6~3.2mm)、5.5mm2
  • 電線連接方式(日本用):壓著端子式、旋緊式
  • 適用壓著端子(日本用):5.5Y-5(前開型)

 

(單位:mm)

 

3620/3660/4620/4660尺寸圖

3620/3660/4620/4660尺寸圖

  • 適用電線:14mm2
  • 電線連接方式:壓著端子式
  • 適用壓著端子:R14-6
額定型號
電流極數電壓
60A3P
(3P、3W)
250V3620
600V3660
接地型3P
(3P、4W GND)
250V4620
600V4660
型號
2320
3110-L5
3110-L5-IV
3120-1
3120D
3120GD
3120HD
3120HD-BK
3210-L5
3210-L5-IV
3220-L6
3220-L6-IV
3220-L6UL
3240-L8
3310-L5
3310-L5-IV
3310-L5UL
3320
3320-L6
3320-L6-IV
3360
3620
3660
4240-L16
4320
4320-IV
4320-L15
4320-L15UL
4360
4620
4660
G50
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 額定電壓
(V)
額定電流
(A)
有無NEMA規格 代表規格 尺寸 長度
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)
特徵 顏色 TRUSCO代碼 φA尺寸
(mm)
φB尺寸
(mm)
L尺寸
(mm)
3天~ [其他] 2P 扭鎖型25030PSE1074240441-9430664233
3天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12515PSE1073532.4441-9464603525.4
5天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12515PSE1073532.4-603525.4
3天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25015PSE1073532.7----
3天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25015PSE1043936.3複式橫型441-9545-3930.3
5天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25015PSE1043936.3複式橫型--3930.3
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25015PSE1073932複式橫型----
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25015PSE1073932複式橫型----
3天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12520PSE1073633.2441-9618---
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12520PSE1073633.2----
3天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25020PSE1073633.2441-9669---
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25020PSE1073633.2----
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25020PSE / UL / CSA1073633.2-704233
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型48020PSE1074333.2-604326.2
3天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12530PSE1074240441-9740704233
5天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12530PSE1074240-704233
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12530PSE / UL / CSA1044240-704233
3天~ [其他] 3P 扭鎖型25030PSE1074240441-9804704233
3天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25030PSE1074240441-9812704233
5天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25030PSE1074240-704233
6天~ [其他] 3P 扭鎖型60030PSE1074240-704233
6天~ [其他] 3P 扭鎖型25060PSE937668.5441-9910---
6天~ [其他] 3P 扭鎖型60060PSE937668.5----
3天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型48020PSE1074133.2442-8986604126.2
3天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25030PSE1074240442-9036704233
6天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25030PSE1074240-704233
3天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25030PSE1074240442-9044704233
3天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25030PSE / UL / CSA1044240----
3天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型60030PSE1074240442-9141704233
3天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25060PSE937668.5474-0718---
3天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型60060PSE937668.5442-9214---
3天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25015PSE923835.8-603829.8

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 OUTLET(電源插座)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767