(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

法蘭INLET插頭(扭鎖型)

法蘭INLET插頭(扭鎖型)

安裝於移動設備或不想要有電源線的設備等,電源受電用的器具。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
2125N
31025
31026
31065
31066
3125GN
3125N
3215N-L5
3225N-L6
3315N-L5
3325N
3325N-L6
3625
3626
3665
3666
41025
41026
41065
41066
4325N
4325N-L15
4365N
4625
4626
4665
型號數量折扣標準
出貨日
種類 形狀 額定電壓
(V)
額定電流
(A)
有無NEMA規格 代表規格 尺寸 長度
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)
特徵 顏色 ℓ尺寸
(mm)
6天~ [公端插頭/插頭] INLET(電源插頭)[其他] 2P 扭鎖型25015PSE424239尼龍盒-
6天~ [公端插頭/插頭] INLET(電源插頭)[其他] 3P 扭鎖型250100PSE114114141.8金屬盒-
6天~ [母端插座/插座] OUTLET(電源插座)[其他] 3P 扭鎖型250100PSE125125134.9金屬盒-
6天~ [公端插頭/插頭] INLET(電源插頭)[其他] 3P 扭鎖型600100PSE114114141.8金屬盒-
6天~ [母端插座/插座] OUTLET(電源插座)[其他] 3P 扭鎖型600100PSE125125134.9金屬盒-
4天~ [公端插頭/插頭] INLET(電源插頭)[其他] 接地型3P 扭鎖型25015PSE585850尼龍盒43
4天~ [公端插頭/插頭] INLET(電源插頭)[其他] 接地型2P 扭鎖型25015PSE585849尼龍盒42
4天~ [公端插頭/插頭] INLET(電源插頭)[其他] 接地型2P 扭鎖型12520PSE717151.5尼龍盒-
4天~ [公端插頭/插頭] INLET(電源插頭)[其他] 接地型2P 扭鎖型25020PSE717151.5尼龍盒-
4天~ [公端插頭/插頭] INLET(電源插頭)[其他] 接地型2P 扭鎖型12530PSE787868.8尼龍盒-
4天~ [公端插頭/插頭] INLET(電源插頭)[其他] 3P 扭鎖型25030PSE787868.8尼龍盒-
6天~ [公端插頭/插頭] INLET(電源插頭)[其他] 接地型2P 扭鎖型25030PSE68.87878尼龍盒-
4天~ [公端插頭/插頭] INLET(電源插頭)[其他] 3P 扭鎖型25060PSE10210264.9金屬盒-
6天~ [母端插座/插座] OUTLET(電源插座)[其他] 3P 扭鎖型25060PSE10210264.9金屬盒-
4天~ [公端插頭/插頭] INLET(電源插頭)[其他] 3P 扭鎖型60060PSE10210264.9金屬盒-
6天~ [母端插座/插座] OUTLET(電源插座)[其他] 3P 扭鎖型60060PSE10210264.9金屬盒-
4天~ [公端插頭/插頭] INLET(電源插頭)[其他] 接地型3P 扭鎖型250100PSE114114141.8金屬盒-
6天~ [母端插座/插座] OUTLET(電源插座)[其他] 接地型3P 扭鎖型250100PSE125125134.9金屬盒-
6天~ [公端插頭/插頭] INLET(電源插頭)[其他] 接地型3P 扭鎖型600100PSE114114141.8金屬盒-
6天~ [母端插座/插座] OUTLET(電源插座)[其他] 接地型3P 扭鎖型600100PSE125125134.9金屬盒-
4天~ [公端插頭/插頭] INLET(電源插頭)[其他] 接地型3P 扭鎖型25030-787868.8尼龍盒-
4天~ [公端插頭/插頭] INLET(電源插頭)[其他] 接地型3P 扭鎖型25030PSE787868.8尼龍盒-
6天~ [公端插頭/插頭] INLET(電源插頭)[其他] 接地型3P 扭鎖型60030PSE787868.8尼龍盒-
4天~ [公端插頭/插頭] INLET(電源插頭)[其他] 接地型3P 扭鎖型25060PSE10210264.9金屬盒-
4天~ [母端插座/插座] OUTLET(電源插座)[其他] 接地型3P 扭鎖型25060PSE10210264.9金屬盒-
4天~ [公端插頭/插頭] INLET(電源插頭)[其他] 接地型3P 扭鎖型60060PSE10210264.9金屬盒-

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767