(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可用於電線進行結線後,與插頭組合中繼使用,講究品質與施工性的扭鎖型電線連結器本體。【特長】額定值從15A至100A的系列產品。產品種類眾多,本體採用阻燃等級UL94 V-0,耐熱性、耐電痕性優異的尼龍樹脂。護蓋部分為了可按照用途區分使用,備有橡膠護蓋、尼龍護蓋、聚碳酸酯護蓋等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
3244N-L8
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | 電線連結器本體 |
---|
電線連結器本體(扭鎖型)的型號3244N-L8頁面。
記載關於型號3244N-L8之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
3114N-L5-IV |
3124GN |
3124GR |
3314N-L5 |
3314N-L5-BL |
3314N-L5-RD |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 形狀 | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 有無NEMA規格 | 代表規格 | 尺寸 長度 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 厚度 (mm) | 特徵 | 顏色 | TRUSCO代碼 | φA尺寸 (mm) | φB尺寸 (mm) | φC尺寸 (mm) | L尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | [其他] 接地型2P 扭鎖型 | 125 | 15 | 有 | PSE | 68.7 | 40 | 40 | 尼龍蓋板型 | 白 | - | - | - | - | 68.7 | ||
4天~ | [其他] 接地型3P 扭鎖型 | 250 | 15 | 無 | PSE | 69 | 40 | 40 | 尼龍蓋板型 | 黑 | - | - | - | - | 69 | ||
4天~ | [其他] 接地型3P 扭鎖型 | 250 | 15 | 無 | PSE | 75 | 40 | 40 | 橡膠蓋板型 | 黑 | 441-9588 | - | - | - | - | ||
4天~ | [其他] 接地型2P 扭鎖型 | 125 | 30 | 有 | PSE | 100 | 58 | 58 | 尼龍蓋板型 | 黑 | 441-9782 | - | - | - | - | ||
6天~ | [其他] 接地型2P 扭鎖型 | 125 | 30 | 有 | PSE | 100 | 58 | 58 | 尼龍蓋板型 | 藍 | 441-9782 | - | - | - | - | ||
6天~ | [其他] 接地型2P 扭鎖型 | 125 | 30 | 有 | PSE | 100 | 58 | 58 | 尼龍蓋板型 | 紅 | 441-9782 | - | - | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策