(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

電線連結器本體(扭鎖型) (型號表)

AC CONCENT

電線連結器本體(扭鎖型)

可用於電線進行結線後,與插頭組合中繼使用,講究品質與施工性的扭鎖型電線連結器本體。
【特長】
額定值從15A至100A的系列產品。
產品種類眾多,本體採用阻燃等級UL94 V-0,耐熱性、耐電痕性優異的尼龍樹脂。
護蓋部分為了可按照用途區分使用,備有橡膠護蓋、尼龍護蓋、聚碳酸酯護蓋等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

3124GN

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
3124GN
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 額定電壓
(V)
額定電流
(A)
有無NEMA規格 代表規格 尺寸 長度
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)
特徵 顏色 TRUSCO代碼 φA尺寸
(mm)
φB尺寸
(mm)
φC尺寸
(mm)
L尺寸
(mm)
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25015PSE694040尼龍蓋板型----69

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 電線連結器本體

電線連結器本體(扭鎖型)的型號3124GN頁面。
記載關於型號3124GN之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
2324R
3114N-L5
3114N-L5-IV
3124GR
3124N
3124N-IV
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 額定電壓
(V)
額定電流
(A)
有無NEMA規格 代表規格 尺寸 長度
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)
特徵 顏色 TRUSCO代碼 φA尺寸
(mm)
φB尺寸
(mm)
φC尺寸
(mm)
L尺寸
(mm)
4天~ [其他] 2P 扭鎖型25030PSE1005555橡膠蓋板型-5515--
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12515PSE68.74040尼龍蓋板型441-9511---68.7
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12515PSE68.74040尼龍蓋板型----68.7
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25015PSE754040橡膠蓋板型441-9588----
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25015PSE694040尼龍蓋板型441-9596---69
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25015PSE694040尼龍蓋板型----69

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767