(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

電線連結器本體(扭鎖型) (型號表)

AC CONCENT

電線連結器本體(扭鎖型)

可用於電線進行結線後,與插頭組合中繼使用,講究品質與施工性的扭鎖型電線連結器本體。
【特長】
額定值從15A至100A的系列產品。
產品種類眾多,本體採用阻燃等級UL94 V-0,耐熱性、耐電痕性優異的尼龍樹脂。
護蓋部分為了可按照用途區分使用,備有橡膠護蓋、尼龍護蓋、聚碳酸酯護蓋等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

3124N-IV

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
3124N-IV
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 額定電壓
(V)
額定電流
(A)
有無NEMA規格 代表規格 尺寸 長度
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)
特徵 顏色 TRUSCO代碼 φA尺寸
(mm)
φB尺寸
(mm)
φC尺寸
(mm)
L尺寸
(mm)
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25015PSE694040尼龍蓋板型----69

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 電線連結器本體

電線連結器本體(扭鎖型)的型號3124N-IV頁面。
記載關於型號3124N-IV之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
3114N-L5-IV
3124GN
3124GR
3124R
3214N-L5
3214N-L5-BL
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 額定電壓
(V)
額定電流
(A)
有無NEMA規格 代表規格 尺寸 長度
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)
特徵 顏色 TRUSCO代碼 φA尺寸
(mm)
φB尺寸
(mm)
φC尺寸
(mm)
L尺寸
(mm)
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12515PSE68.74040尼龍蓋板型----68.7
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25015PSE694040尼龍蓋板型----69
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25015PSE754040橡膠蓋板型441-9588----
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25015PSE754040橡膠蓋板型441-9600----
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12520PSE86.54545尼龍蓋板型441-964245-39.586.5
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12520PSE86.54545尼龍蓋板型441-964245-39.586.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767