(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

電線連結器本體(扭鎖型)

電線連結器本體(扭鎖型)

可用於電線進行結線後,與插頭組合中繼使用,講究品質與施工性的扭鎖型電線連結器本體。
【特長】
額定值從15A至100A的系列產品。
產品種類眾多,本體採用阻燃等級UL94 V-0,耐熱性、耐電痕性優異的尼龍樹脂。
護蓋部分為了可按照用途區分使用,備有橡膠護蓋、尼龍護蓋、聚碳酸酯護蓋等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
2124N-IV
2324R
3114N-L5
3114N-L5-IV
3124GN
3124GR
3124N
3124N-IV
3124R
3214N-L5
3214N-L5-BL
3214N-L5-RD
3224N-L6
3224N-L6-BL
3224N-L6-IV
3224N-L6-RD
3244N-L8
3314N-L5
3314N-L5-BL
3314N-L5-RD
3314R-L5
3324N
3324N-L6
3324N-L6-BL
3324N-L6-RD
3324R
3324R-L6
3364N
4244N-L16
4314N-L14
4324N
4324N-L15
4324R
4324R-L15
4364N
4364R
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 額定電壓
(V)
額定電流
(A)
有無NEMA規格 代表規格 尺寸 長度
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)
特徵 顏色 TRUSCO代碼 φA尺寸
(mm)
φB尺寸
(mm)
φC尺寸
(mm)
L尺寸
(mm)
6天~ [其他] 2P 扭鎖型25015PSE6327.527.5尼龍蓋板型-----
4天~ [其他] 2P 扭鎖型25030PSE1005555橡膠蓋板型-5515--
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12515PSE68.74040尼龍蓋板型441-9511---68.7
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12515PSE68.74040尼龍蓋板型----68.7
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25015PSE694040尼龍蓋板型----69
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25015PSE754040橡膠蓋板型441-9588----
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25015PSE694040尼龍蓋板型441-9596---69
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25015PSE694040尼龍蓋板型----69
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25015PSE754040橡膠蓋板型441-9600----
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12520PSE86.54545尼龍蓋板型441-964245-39.586.5
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12520PSE86.54545尼龍蓋板型441-964245-39.586.5
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12520PSE86.54545尼龍蓋板型441-964245-39.586.5
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25020PSE86.54545尼龍蓋板型441-972345-39.586.5
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25020PSE86.54545尼龍蓋板型441-972345-39.586.5
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25020PSE86.54545尼龍蓋板型-45-39.586.5
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25020PSE86.54545尼龍蓋板型441-972345-39.586.5
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型48020-86.54545尼龍蓋板型-45-39.586.5
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12530PSE1005858尼龍蓋板型441-9782----
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12530PSE1005858尼龍蓋板型441-9782----
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12530PSE1005858尼龍蓋板型441-9782----
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12530PSE1006161橡膠蓋板型441-97916116--
4天~ [其他] 3P 扭鎖型25030PSE1005858尼龍蓋板型441-9871----
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25030PSE1005858尼龍蓋板型441-9880----
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25030PSE1005858尼龍蓋板型441-9880----
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25030PSE1005858尼龍蓋板型441-9880----
4天~ [其他] 3P 扭鎖型25030PSE1006161橡膠蓋板型441-9898----
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25030PSE1006161橡膠蓋板型441-99016116--
6天~ [其他] 3P 扭鎖型60030-1005858尼龍蓋板型-----
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型48020-88.55151尼龍蓋板型442-900151-4588.5
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型125/25030-1005858尼龍蓋板型442-9028----
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25030PSE1005858尼龍蓋板型442-9109----
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25030PSE1005858尼龍蓋板型442-9117----
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25030PSE1006161橡膠蓋板型442-91256118--
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25030PSE1006161橡膠蓋板型442-9133----
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型60030-1005858尼龍蓋板型442-9176----
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型60030-1006161橡膠蓋板型442-91846118--

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 電線連結器本體

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767