(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
IP65/67保護等級(依尺寸而異),壁厚且堅固的防水防塵鋁壓鑄箱。
【特長】
・最適合地震儀等室外用測定器、工廠控制用、隧道內設備等在惡劣環境下使用的機器。
・採用防掉落螺絲,蓋板螺絲不會從頂蓋鬆脫。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
壁厚且堅固的鋁壓鑄箱
AD系列防水防塵鋁壓鑄箱的組成零件
編號 | 名稱 | 個數 | 材質 | 顏色/表面處理 |
---|---|---|---|---|
1 | 頂蓋 | 1 | 鋁壓鑄 | 灰(粉體塗裝) |
2 | 本體 | 1 | 鋁壓鑄 | 灰(粉體塗裝) |
3 | 襯墊 | 1 | Neoprene或彈性體、矽膠 | 象牙白或黑色 |
4 | 蓋板螺絲 | 2~6 | 不鏽鋼 | 無處理 |
5 | 接地螺絲 | 2~4 | 鐵 | 鍍銅 |
AD5-7-4尺寸圖
AD7-7-4、AD10-7-4、AD15-7-4尺寸圖
AD8-8-6、AD12-8-4、AD12-8-6、AD16-8-6、AD10-10-8、AD15-10-5、AD15-10-8、AD20-10-8尺寸圖
型號 | W | D | H | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | IP | 自重 (㎏) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD5-7-4 | 50 | 65 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP67 | 0.13 |
AD7-7-4 | 65 | 65 | 40 | 57.5 | 37.5 | 57.5 | 37.5 | 49 | 53 | 42 | 53 | - | - | - | 0.18 | |
AD10-7-4 | 100 | 65 | 40 | 92.5 | 72.5 | 57.5 | 37.5 | 84 | 88 | 77 | 53 | - | - | - | 0.25 | |
AD15-7-4 | 150 | 65 | 40 | 142.5 | 122.5 | 57.5 | 37.5 | 134 | 138 | 127 | 53 | - | - | - | 0.33 | |
AD8-8-6 | 80 | 80 | 60 | 70.5 | 49 | 70.5 | 49 | 58 | 67 | 39 | 67 | 20 | 10 | 54 | 0.34 | |
AD12-8-4 | 120 | 80 | 40 | 108 | 87.5 | 68 | 47.5 | 98 | 107 | 39 | 67 | 20 | 10 | 34 | 0.35 | |
AD12-8-6 | 120 | 80 | 60 | 110.5 | 90 | 70.5 | 50 | 98 | 107 | 39 | 67 | 20 | 10 | 54 | 0.44 | |
AD16-8-6 | 160 | 80 | 60 | 150.5 | 130 | 70.5 | 50 | 138 | 147 | 39 | 67 | 20 | 10 | 54 | 0.56 | |
AD10-10-8 | 100 | 100 | 80 | 90 | 69.5 | 90 | 69.5 | 78 | 87 | 59 | 87 | 27 | 10 | 74 | 0.55 | |
AD15-10-5 | 150 | 100 | 54 | 142 | 121.5 | 92 | 71.5 | 128 | 137 | 59 | 87 | 27 | 10 | 48 | 0.57 | |
AD15-10-8 | 150 | 100 | 80 | 140 | 119.5 | 90 | 69.5 | 128 | 137 | 59 | 87 | 27 | 10 | 74 | 0.74 | |
AD20-10-8 | 200 | 100 | 80 | 190 | 169.5 | 90 | 69.5 | 178 | 187 | 59 | 87 | 27 | 10 | 74 | 0.9 | |
AD12-12-10 | 120 | 120 | 100 | 109 | 80 | 109 | 80 | 92 | 102 | 64 | 102 | 33 | 13 | 92 | 1.08 | |
AD18-12-10 | 180 | 120 | 100 | 169 | 140 | 109 | 80 | 152 | 162 | 64 | 102 | 33 | 13 | 92.5 | 1.31 | |
AD24-12-10 | 240 | 120 | 100 | 229 | 200 | 109 | 80 | 212 | 222 | 64 | 102 | 33 | 13 | 91 | 1.6 | |
AD16-16-10 | 160 | 160 | 100 | 149 | 120.5 | 149 | 120.5 | 132 | 142 | 104 | 142 | 33 | 13 | 91 | 1.44 | |
AD24-16-10 | 240 | 160 | 100 | 229 | 200 | 149 | 120 | 212 | 222 | 104 | 142 | 33 | 13 | 91.2 | 1.88 | |
AD32-16-10 | 320 | 160 | 100 | 309 | 280 | 149 | 120 | 292 | 302 | 104 | 142 | 33 | 13 | 92 | 2.42 | |
AD48-16-10 | 480 | 160 | 100 | 468 | 439 | 148 | 119 | 452 | 462 | 104 | 142 | 33 | 13 | 91 | 3.9 | |
AD20-20-12 | 200 | 200 | 120 | 188 | 154.5 | 188 | 154.5 | 168 | 180 | 134 | 180 | 40 | 13 | 112 | 2.48 | |
AD30-20-12 | 300 | 200 | 120 | 288 | 254.5 | 188 | 154.5 | 268 | 280 | 134 | 180 | 40 | 13 | 112 | 3.25 | |
AD40-20-12 | 400 | 200 | 120 | 388 | 354.5 | 188 | 154.5 | 368 | 380 | 134 | 180 | 40 | 13 | 111.5 | 4.14 | |
AD24-24-12 | 240 | 240 | 120 | 228 | 194.5 | 228 | 194.5 | 208 | 220 | 174 | 220 | 40 | 13 | 112 | 3.04 | |
AD36-24-12 | 360 | 240 | 120 | 348 | 314.5 | 228 | 194.5 | 328 | 340 | 174 | 220 | 40 | 13 | 111 | IP65 | 4.74 |
AD48-24-12 | 480 | 240 | 120 | 468 | 434.5 | 228 | 194.5 | 448 | 460 | 174 | 220 | 40 | 13 | 111 | 6.1 | |
AD32-32-12 | 320 | 320 | 120 | 308 | 274.5 | 308 | 274.5 | 288 | 300 | 254 | 300 | 40 | 13 | 112 | 4.9 | |
AD48-32-12 | 480 | 320 | 120 | 468 | 434.5 | 308 | 274.5 | 448 | 460 | 254 | 300 | 40 | 13 | 111 | 6.6 | |
AD64-32-12 | 640 | 320 | 120 | 628 | 594.5 | 308 | 274.5 | 608 | 620 | 254 | 300 | 40 | 13 | 111 | 8.7 |
型號 |
---|
AD5-7-4 |
AD7-7-4 |
AD8-8-6 |
AD10-7-4 |
AD12-8-4 |
AD12-8-6 |
AD15-10-5 |
AD15-10-8 |
AD16-8-6 |
AD16-16-10 |
AD18-12-10 |
AD20-10-8 |
AD24-16-10 |
AD24-24-12 |
AD30-20-12 |
AD32-16-10 |
AD32-32-12 |
AD36-24-12 |
AD40-20-12 |
AD48-32-12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外形尺寸W 橫(寬) | 外形尺寸H 直(高) | 外形尺寸D 深(厚) | 保護功能(耐環境性) |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 50 | 40 | 65 | IP67 | ||
4天~ | 65 | 40 | 65 | IP67 | ||
4天~ | 80 | 60 | 80 | IP67 | ||
4天~ | 100 | 40 | 65 | IP67 | ||
4天~ | 120 | 40 | 80 | IP67 | ||
4天~ | 120 | 60 | 80 | IP67 | ||
4天~ | 150 | 54 | 100 | IP67 | ||
4天~ | 150 | 80 | 100 | IP67 | ||
4天~ | 160 | 60 | 80 | IP67 | ||
4天~ | 160 | 100 | 160 | IP67 | ||
4天~ | 180 | 100 | 120 | IP67 | ||
4天~ | 200 | 80 | 100 | IP67 | ||
4天~ | 240 | 100 | 160 | IP67 | ||
4天~ | 240 | 120 | 240 | IP65 | ||
4天~ | 300 | 120 | 200 | IP67 | ||
4天~ | 320 | 100 | 160 | IP67 | ||
3天~ | 320 | 120 | 320 | IP65 | ||
4天~ | 360 | 120 | 240 | IP65 | ||
3天~ | 400 | 120 | 200 | IP67 | ||
4天~ | 480 | 120 | 320 | IP65 |
Loading...
材質 | 鋁鑄 | 形狀 | 無指定 | 設置 | 室外 |
---|---|---|---|---|---|
底板・中板 | 無 | 代表規格 | 無 | 顏色 | 淺灰 |
端子台 | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策