(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
防水保護等級IP44(護蓋完全關閉時)安裝於設置在室外的移動設備或不想要有電源線的設備等的防水型法蘭INLET插頭。【特長】・用於與電線連結器本體組合後使電源受電的器具。・護蓋完全關閉時可防水的規格。・JIS C 0920(電力機械器具外殼的保護等級)IP44適用產品。・上掀式可動護蓋,從全閉時(0°)到插入插頭使用時(80゜)的範圍內皆可靜止。・可靜止於全開時160゜位置的蓋板。・本體、護蓋及底座法蘭材質具有耐熱性、耐電痕性等。・採用不含有害物質的阻燃(UL94 V-0)規格尼龍樹脂。・附安裝螺絲/螺母套組與避免充電部露出的絕緣護蓋。・電線連接方式可利用端子螺絲鎖緊的「壓著端子式」與利用電線插入孔的「旋緊式」2種方式。【用途】・最適合高爾夫車等電池車的充電或冷凍車、蓄電池或攜帶用照明器的受電孔。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
3125GNW產品示意圖1
3125GNW產品示意圖2
7115GNW產品示意圖1
7115GNW產品示意圖2
【3125GNW:接地型3P 15A 250V 防水型法蘭INLET插頭】
【7115GNW:接地型2P 15A 125V(NEMA 5-15)防水型法蘭INLET插頭】
(單位:mm)
3125GNW尺寸圖1
(單位:mm)
3125GNW尺寸圖2
編號 | 零件名稱 | 個數 | 摘要 |
---|---|---|---|
1 | 底座 | 1 | 聚醯胺樹脂 |
2 | 護蓋 | 1 | 聚醯胺樹脂 |
3 | 密封環 | 1 | 聚氯乙烯樹脂 |
4 | 公端插頭部主體A | 1 | 聚醯胺樹脂 |
5 | 公端插頭主體B | 1 | 聚醯胺樹脂 |
6 | 插銷 | 1 | 黃銅 鍍鎳 |
7 | 刃片A | 1 | 黃銅 |
8 | 刃片B | 2 | 黃銅 |
9 | 端子螺絲 | 4 | 黃銅 M4 |
10 | 安裝板 | 1 | 黃銅 鍍鎳 |
11 | 安裝板固定螺絲 | 3 | 軟鋼 M3 鍍鋅、鍍鉻酸鹽處理 |
- | - | - | 軟鋼 法蘭螺母M4 三價白色(附屬品) |
12 | 板裝螺絲套組 | 4 | 黃銅 圓平頭螺絲M4×20 鍍鎳 |
13 | PLC標籤 | 1 | (附屬品) |
14 | 絕緣護蓋 | 1 | 聚氯乙烯樹脂 |
型號 |
---|
3125GNW |
3125NW |
3215NW-L5 |
3225NW-L6 |
3315NW-L5 |
3325NW |
3325NW-L6 |
3625RW |
3665RW |
4325NW |
4325NW-L15 |
4365NW |
4625RW |
4665RW |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 形狀 | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 有無NEMA規格 | 尺寸 長度 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 厚度 (mm) | 顏色 | ℓ尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [其他] 接地型3P 扭鎖型 | 250 | 15 | 無 | 80 | 72 | 54.5 | 白 | 31 | ||
4天~ | [其他] 接地型2P 扭鎖型 | 250 | 15 | 有 | 80 | 72 | 53.5 | 白 | 30 | ||
6天~ | [其他] 接地型2P 扭鎖型 | 125 | 20 | 有 | 96 | 85 | 56 | 白 | - | ||
4天~ | [其他] 接地型2P 扭鎖型 | 250 | 20 | 有 | 96 | 85 | 56 | 白 | - | ||
4天~ | [其他] 接地型2P 扭鎖型 | 125 | 30 | 有 | 96 | 85 | 73.3 | 白 | - | ||
6天~ | [其他] 3P 扭鎖型 | 250 | 30 | 有 | 96 | 85 | 73.3 | 白 | - | ||
6天~ | [其他] 接地型2P 扭鎖型 | 250 | 30 | 有 | 96 | 85 | 73.3 | 白 | - | ||
6天~ | [其他] 3P 扭鎖型 | 250 | 60 | 無 | 118 | 118 | 78 | 黑 | - | ||
6天~ | [其他] 3P 扭鎖型 | 600 | 60 | 無 | 118 | 118 | 78 | 黑 | - | ||
4天~ | [其他] 接地型3P 扭鎖型 | 250 | 30 | 無 | 96 | 85 | 73.3 | 白 | - | ||
4天~ | [其他] 接地型3P 扭鎖型 | 250 | 30 | 有 | 96 | 85 | 73.3 | 白 | - | ||
6天~ | [其他] 接地型3P 扭鎖型 | 600 | 30 | 無 | 96 | 85 | 73.3 | 白 | - | ||
6天~ | [其他] 接地型3P 扭鎖型 | 250 | 60 | 無 | 118 | 118 | 78 | 黑 | - | ||
6天~ | [其他] 接地型3P 扭鎖型 | 600 | 60 | 無 | 118 | 118 | 78 | 黑 | - |
Loading...
種類 | INLET(電源插頭) | 代表規格 | PSE | 保護等級 | IP44 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策