(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

面板用插座

面板用插座

可安裝於機械器具或箱內的面板用插座 扭鎖型。
【特長】
・用於供應電源的設備專用型插座。
・本體材質具有耐熱性/耐電痕性等。
・本體採用不含有害物質的阻燃(UL94V-0)規格尼龍樹脂。
・電線連接方式可利用端子螺絲鎖緊的「壓著端子式」與利用電線插入孔的「旋緊式」2種方式。
【用途】
・最適合配電箱或工作機械等的電源孔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 

面板用插座 扭鎖型詳細範例

4240-P-L16產品示意圖(01)

4240-P-L16產品示意圖1

4240-P-L16產品示意圖(02)

4240-P-L16產品示意圖2

2320-P產品示意圖(01)

2320-P產品示意圖1

2320-P產品示意圖(02)

2320-P產品示意圖2

【4240-P-L16:接地型3P 20A 480V(NEMA L16-20)面板用插座】

  • 顏色:黑色
  • 適用電線:φ2~φ2.6(直徑2~2.6mm)、3.5mm2
  • 電線連接方式:壓著端子式、旋緊式
  • 適用壓著端子:R3.5-4
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 單重:80.0g

【2320-P:2P 30A 250V 面板用插座】

  • 顏色:黑色
  • 適用電線:φ2~φ3.2(直徑2~3.2mm)、5.5mm2
  • 電線連接方式:壓著端子式、旋緊式
  • 適用壓著端子:R5.5-5
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 單重:112.0g

4240-P-L16:接地型3P 20A 480V(NEMA L16-20)面板用插座尺寸圖

 

(單位:mm)

 

4240-P-L16尺寸圖

4240-P-L16尺寸圖

編號零件名稱個數摘要
1本體1聚醯胺樹脂
2護蓋1聚醯胺樹脂
3端子4黃銅 內有1處,鍍鎳
4插孔4磷青銅
5安裝零件2軟鋼 鍍鋅,鍍鉻酸鹽處理
6端子螺絲4黃銅 M4

2320-P:2P 30A 250V 面板用插座尺寸圖

 

(單位:mm)

 

2320-P尺寸圖

2320-P尺寸圖

編號零件名稱個數摘要
1本體1尿素樹脂
2背蓋1尿素樹脂
3端子2黃銅
4插孔2磷青銅
5安裝零件2軟鋼 鍍鋅、鍍鉻酸鹽處理
6端子螺絲2黃銅 M4.5
型號
3110-P-L5
3120-P
3210-P-L5
3220-P-L6
3220-P-L6UL
3240-P-L8
3310-P-L5
3310-P-L5UL
3320-P
3320-P-L6
3320-P-L6UL
3360-P
4240-P-L16
4310-P-L14
4320-P
4320-P-L15
4320-P-L15UL
4360-P
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 額定電壓
(V)
額定電流
(A)
有無NEMA規格 代表規格 尺寸 寬度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)
TRUSCO代碼 φA尺寸
(mm)
φB尺寸
(mm)
L尺寸
(mm)
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12515PSE3532.4-603524.4
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25015PSE3532.7-603524.7
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12520PSE3633.2441-9626603625.2
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25020PSE3633.2441-9677603625.2
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25020PSE3632.4-603625.2
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型48020-4333.2-604325.2
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12530PSE4240441-9758704232
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12530PSE4240-704232
6天~ [其他] 3P 扭鎖型25030PSE4240-704232
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25030PSE4240441-9821704232
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25030PSE4240-704232
6天~ [其他] 3P 扭鎖型60030-4240-704232
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型48020-4133.2-604125.2
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型125/25030-4240-704232
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25030PSE4240442-9052704232
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25030PSE4240-704232
6天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25030PSE4240-704232
6天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型60030-4240-704232

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 OUTLET(電源插座) 尺寸 長度(mm) 68 顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767