(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
用於電線結線後供應電源給設備等,講究品質與施工性的扭鎖型插頭。【特長】額定值從15A至100A的系列產品。產品種類眾多,本體採用阻燃等級UL94 V-0,耐熱性、耐電痕性優異的尼龍樹脂。護蓋部分為了可按照用途區分使用,備有橡膠護蓋、尼龍護蓋、聚碳酸酯護蓋等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
R52-L產品示意圖1
R52-L產品示意圖2
31022R產品示意圖1
31022R產品示意圖2
(單位:mm)
R52-L尺寸圖
編號 | 零件名稱 | 個數 | 摘要 |
---|---|---|---|
1 | 本體 | 1 | 酚醛樹脂 |
2 | 橡膠護蓋 | 1 | 耐候性橡膠 |
3 | 接地片 | 1 | 黃銅 鍍鎳 |
4 | 刃片 | 2 | 黃銅 |
5 | 夾鉗 | 2 | 軟鋼 鍍鋅、鍍鉻酸鹽處理 |
6 | 端子螺絲 | 3 | 黃銅 M3.5 |
7 | 夾鉗螺絲 | 2 | 軟鋼 M3.5 鍍鋅、鍍鉻酸鹽處理 |
【R52-L:接地型2P 15A 125V 插頭(L型)】
(單位:mm)
31022R尺寸圖
電線加工尺寸(參考值)1/2
編號 | 零件名稱 | 個數 | 摘要 |
---|---|---|---|
1 | 本體A | 1 | 聚醯胺樹脂 |
2 | 本體B | 1 | 聚醯胺樹脂 |
3 | 分離器 | 1 | 聚醯胺樹脂 |
4 | 橡膠護蓋 | 1 | 耐候性橡膠 黑色 |
5 | 刃片A | 1 | 銅 鍍鎳 |
6 | 刃片B | 2 | 銅 鍍錫 |
7 | 鐵絲管夾 | 1 | 不鏽鋼 |
8 | 銅管壓著端子(雙孔) | 3 | 銅 鍍錫 |
9 | 端子螺絲 | 6 | 黃銅 M6 |
【31022R:3P 100A 250V 插頭】
Loading...
種類 | 插頭 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策