(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

插頭 扭鎖型 (型號表)

AC CONCENT

插頭 扭鎖型

用於電線結線後供應電源給設備等,講究品質與施工性的扭鎖型插頭。
【特長】
額定值從15A至100A的系列產品。
產品種類眾多,本體採用阻燃等級UL94 V-0,耐熱性、耐電痕性優異的尼龍樹脂。
護蓋部分為了可按照用途區分使用,備有橡膠護蓋、尼龍護蓋、聚碳酸酯護蓋等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

3312R-L5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

插頭 扭鎖型詳細範例

R52-L產品示意圖01

R52-L產品示意圖1

R52-L產品示意圖02

R52-L產品示意圖2

31022R產品示意圖01

31022R產品示意圖1

31022R產品示意圖02

31022R產品示意圖2

插頭 扭鎖型R52-L規格

 

(單位:mm)

 

R52-L尺寸圖

R52-L尺寸圖

  • ※()尺寸:參考值
編號零件名稱個數摘要
1本體1酚醛樹脂
2橡膠護蓋1耐候性橡膠
3接地片1黃銅 鍍鎳
4刃片2黃銅
5夾鉗2軟鋼 鍍鋅、鍍鉻酸鹽處理
6端子螺絲3黃銅 M3.5
7夾鉗螺絲2軟鋼 M3.5 鍍鋅、鍍鉻酸鹽處理

【R52-L:接地型2P 15A 125V 插頭(L型)】

  • 顏色:黑色
  • 適用電線:VCT 2mm2
  • 電線連接方式:壓著端子式
  • 適用壓著端子:R2-4
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 單重:78.0g

插頭 扭鎖型 31022R規格

 

(單位:mm)

 

31022R尺寸圖

31022R尺寸圖

  • ※()尺寸:參考值
電線加工尺寸(參考值)1/2

電線加工尺寸(參考值)1/2

編號零件名稱個數摘要
1本體A1聚醯胺樹脂
2本體B1聚醯胺樹脂
3分離器1聚醯胺樹脂
4橡膠護蓋1耐候性橡膠 黑色
5刃片A1銅 鍍鎳
6刃片B2銅 鍍錫
7鐵絲管夾1不鏽鋼
8銅管壓著端子(雙孔)3銅 鍍錫
9端子螺絲6黃銅 M6

【31022R:3P 100A 250V 插頭】

  • 顏色:黑色
  • 適用電線:2CT 38mm2
  • 電線連接方式:壓著端子式
  • 適用壓著端子:Z0301(附屬品)
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 單重:883.7g
  • 備註:橡膠護蓋
型號
3312R-L5
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 額定電壓
(V)
額定電流
(A)
有無NEMA規格 代表規格 尺寸 長度
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)
特徵 顏色 TRUSCO代碼 φA尺寸
(mm)
φB尺寸
(mm)
L尺寸
(mm)
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12530PSE103.85757橡膠蓋板型441-9774---

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 插頭

插頭 扭鎖型的型號3312R-L5頁面。
記載關於型號3312R-L5之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
31022R
31062R
3112N-L5
3322N
3322N-L6
3322N-L6-BL
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 額定電壓
(V)
額定電流
(A)
有無NEMA規格 代表規格 尺寸 長度
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)
特徵 顏色 TRUSCO代碼 φA尺寸
(mm)
φB尺寸
(mm)
L尺寸
(mm)
4天~ [其他] 3P 扭鎖型250100-2168888橡膠蓋板型-35--
6天~ [其他] 3P 扭鎖型600100-2168888橡膠蓋板型-35--
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12515PSE733838尼龍蓋板型441-9481---
4天~ [其他] 3P 扭鎖型25030PSE1025454尼龍蓋板型441-9839--102
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25030PSE103.85454尼龍蓋板型441-9847--103.8
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25030PSE103.85757橡膠蓋板型-54MAX18103.8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767