(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

插頭 扭鎖型

插頭 扭鎖型

用於電線結線後供應電源給設備等,講究品質與施工性的扭鎖型插頭。
【特長】
額定值從15A至100A的系列產品。
產品種類眾多,本體採用阻燃等級UL94 V-0,耐熱性、耐電痕性優異的尼龍樹脂。
護蓋部分為了可按照用途區分使用,備有橡膠護蓋、尼龍護蓋、聚碳酸酯護蓋等。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

插頭 扭鎖型詳細範例

R52-L產品示意圖01

R52-L產品示意圖1

R52-L產品示意圖02

R52-L產品示意圖2

31022R產品示意圖01

31022R產品示意圖1

31022R產品示意圖02

31022R產品示意圖2

插頭 扭鎖型R52-L規格

 

(單位:mm)

 

R52-L尺寸圖

R52-L尺寸圖

  • ※()尺寸:參考值
編號零件名稱個數摘要
1本體1酚醛樹脂
2橡膠護蓋1耐候性橡膠
3接地片1黃銅 鍍鎳
4刃片2黃銅
5夾鉗2軟鋼 鍍鋅、鍍鉻酸鹽處理
6端子螺絲3黃銅 M3.5
7夾鉗螺絲2軟鋼 M3.5 鍍鋅、鍍鉻酸鹽處理

【R52-L:接地型2P 15A 125V 插頭(L型)】

  • 顏色:黑色
  • 適用電線:VCT 2mm2
  • 電線連接方式:壓著端子式
  • 適用壓著端子:R2-4
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 單重:78.0g

插頭 扭鎖型 31022R規格

 

(單位:mm)

 

31022R尺寸圖

31022R尺寸圖

  • ※()尺寸:參考值
電線加工尺寸(參考值)1/2

電線加工尺寸(參考值)1/2

編號零件名稱個數摘要
1本體A1聚醯胺樹脂
2本體B1聚醯胺樹脂
3分離器1聚醯胺樹脂
4橡膠護蓋1耐候性橡膠 黑色
5刃片A1銅 鍍鎳
6刃片B2銅 鍍錫
7鐵絲管夾1不鏽鋼
8銅管壓著端子(雙孔)3銅 鍍錫
9端子螺絲6黃銅 M6

【31022R:3P 100A 250V 插頭】

  • 顏色:黑色
  • 適用電線:2CT 38mm2
  • 電線連接方式:壓著端子式
  • 適用壓著端子:Z0301(附屬品)
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 單重:883.7g
  • 備註:橡膠護蓋
型號
2122N
2122N-IV
2322R
31022R
31062R
3112N-L5
3112N-L5-IV
3122GN
3122GR
3122GRL
3122N
3122N-IV
3122R
3122RL
3212N-L5
3212N-L5-BL
3212N-L5-IV
3212N-L5-RD
3222N-L6
3222N-L6-BL
3222N-L6-IV
3222N-L6-RD
3242N-L8
3312N-L5
3312N-L5-BL
3312N-L5-RD
3312R-L5
3322N
3322N-L6
3322N-L6-BL
3322N-L6-RD
3322R
3322R-L6
3362N
3362R
3622R
3662R
41022R
41062R
4242N-L16
4312N-L14
4322N
4322N-L15
4322R
4322R-L15
4362N
4362R
4362RL
4622R
4662R
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 額定電壓
(V)
額定電流
(A)
有無NEMA規格 代表規格 尺寸 長度
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)
特徵 顏色 TRUSCO代碼 φA尺寸
(mm)
φB尺寸
(mm)
L尺寸
(mm)
4天~ [其他] 2P 扭鎖型25015PSE63.527.527.5尼龍蓋板型441-9391---
4天~ [其他] 2P 扭鎖型25015PSE63.527.527.5尼龍蓋板型----
4天~ [其他] 2P 扭鎖型25030PSE995353橡膠蓋板型-531599
4天~ [其他] 3P 扭鎖型250100-2168888橡膠蓋板型-35--
6天~ [其他] 3P 扭鎖型600100-2168888橡膠蓋板型-35--
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12515PSE733838尼龍蓋板型441-9481---
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12515PSE733838尼龍蓋板型----
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25015PSE733838尼龍蓋板型----
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25015PSE77.536.536.5橡膠蓋板型441-9553---
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25015PSE6139.539.5L型 / 橡膠蓋板型----
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25015PSE733838尼龍蓋板型441-9561---
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25015PSE733838尼龍蓋板型----
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25015PSE77.536.536.5橡膠蓋板型441-9570---
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25015PSE6139.539.5L型 / 橡膠蓋板型----
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12520PSE86.43939尼龍蓋板型441-963439MAX1586.3
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12520PSE86.43939尼龍蓋板型-39MAX1586.3
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12520PSE86.33939尼龍蓋板型-39MAX1586.3
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12520PSE86.43939尼龍蓋板型-39MAX1586.3
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25020PSE86.43939尼龍蓋板型441-969339MAX1586.3
6天~ [其他] 3P 扭鎖型25020PSE86.43939尼龍蓋板型-39MAX1586.3
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25020PSE86.43939尼龍蓋板型-39MAX1586.3
6天~ [其他] 3P 扭鎖型25020PSE86.43939尼龍蓋板型-39MAX1586.3
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型48020-86.43939尼龍蓋板型-39MAX1586.3
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12530PSE103.85454尼龍蓋板型441-9766---
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12530PSE103.85757橡膠蓋板型-54MAX18103.8
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12530PSE103.85757橡膠蓋板型-54MAX18103.8
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12530PSE103.85757橡膠蓋板型441-9774---
4天~ [其他] 3P 扭鎖型25030PSE1025454尼龍蓋板型441-9839--102
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25030PSE103.85454尼龍蓋板型441-9847--103.8
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25030PSE103.85757橡膠蓋板型-54MAX18103.8
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25030PSE103.85757橡膠蓋板型-54MAX18103.8
4天~ [其他] 3P 扭鎖型25030PSE1025757橡膠蓋板型441-98555716102
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25030PSE103.85757橡膠蓋板型441-98635716103.8
4天~ [其他] 3P 扭鎖型60030-1025454尼龍蓋板型---102
6天~ [其他] 3P 扭鎖型60030-1025757橡膠蓋板型-5716102
4天~ [其他] 3P 扭鎖型25060-1446868橡膠蓋板型441-992822-144
4天~ [其他] 3P 扭鎖型60060-1466868橡膠蓋板型441-994422-146
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型250100-2168888橡膠蓋板型-38--
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型600100-2168888橡膠蓋板型-38--
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型48020-86.34545尼龍蓋板型442-899445MAX1684.5
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型125/25030-103.85454尼龍蓋板型442-9010--103.8
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25030PSE1025454尼龍蓋板型442-9061--102
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25030PSE103.85454尼龍蓋板型442-9079--103.8
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25030PSE1025757橡膠蓋板型442-90875718102
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25030PSE103.85757橡膠蓋板型442-90955718103.8
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型60030-1025454尼龍蓋板型442-9150--102
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型60030-1025757橡膠蓋板型442-91685718102
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型60030-916286L型 / 橡膠蓋板型----
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25060-1446868橡膠蓋板型442-919225-144
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型60060-1466868橡膠蓋板型442-922225-146

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 插頭

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767