(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可配合需要輕鬆設置,用於供應插頭電源的露出型扭鎖型插座。【特長】本體材質採用牢固且絕緣性優異的熱硬化性樹脂。電線連接方式為利用電線插入孔的「旋緊式」。從背蓋上位於電線插入孔附近的頂出式電線抽出孔,將此部分壓破後再抽出電線的規格。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
3221產品示意圖1
3221產品示意圖2
S50產品示意圖1
S50產品示意圖2
(單位:mm)
3221:3P 20A 250V 露出型插座尺寸圖
編號 | 零件名稱 | 個數 | 摘要 |
---|---|---|---|
1 | 本體 | 1 | 酚醛樹脂 |
2 | 蓋 | 1 | 尿素樹脂 |
3 | 端子 | 3 | 黃銅 |
4 | 彎曲墊圈 | 3 | 黃銅 |
5 | 插孔 | 3 | 磷青銅 |
6 | 端子螺絲 | 3 | 黃銅 M4 |
(單位:mm)
S50:接地型2P 15A 125V 露出型插座尺寸圖
編號 | 零件名稱 | 個數 | 摘要 |
---|---|---|---|
1 | 本體 | 1 | 酚醛樹脂 |
2 | 蓋 | 1 | 酚醛樹脂 |
3 | 端子 | 3 | 黃銅 |
4 | 插孔 | 3 | 磷青銅 |
5 | 端子螺絲 | 3 | 黃銅 M3.5 |
【S50:接地型2P 15A 125V 露出型插座】
Loading...
種類 | OUTLET(電源插座) | 形狀 | 接地型2P 扭鎖型 | 有無NEMA規格 | 有 |
---|---|---|---|---|---|
代表規格 | PSE | 特徵 | 無 | 顏色 | 黑 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策