(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/5/26 9:00 ~ 5/27 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

防水型插頭(扭鎖型) (型號表)

防水型插頭(扭鎖型)

防水保護等級IP65
用於電線結線後供應設備等電源,講究品質與施工性的扭鎖型防水型插頭。
【特長】
額定值從15A至100A的系列產品。
產品種類眾多,本體採用阻燃等級UL94 V-0,耐熱性、耐電痕性優異的尼龍樹脂。
電線抽出口具備防水軟管(熱收縮型),提升防水性能的可靠性。
與防水型電線連結器本體組合使用,即可變更為防水規格。
另售可在未使用時保持IP65防水性能的護蓋。(30A、60A、100A額定)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

防水型插頭 扭鎖型詳細範例

2322RW產品示意圖(01)

2322RW產品示意圖1

2322RW產品示意圖(02)

2322RW產品示意圖2

4662RW產品示意圖(01)

4662RW產品示意圖1

4662RW產品示意圖(02)

4662RW產品示意圖2

【4662RW:接地型3P 60A 600V 防水型插頭】

  • 防水/防塵保護等級:IP65同等品
  • 顏色:黑色
  • 適用電線:2CT/VCT 14mm2
  • 電線連接方式:壓著端子式
  • 適用壓著端子:R14-6
  • 本體阻燃性:UL94 V-0
  • 單重:463.0g
  • 備註:橡膠護蓋

【2322RW:2P 30A 250V 防水型插頭】

  • 防水/防塵保護等級:IP65同等品
  • 顏色:黑色
  • 適用電線:2CT 5.5mm2
  • 電線連接方式:壓著端子式
  • 適用壓著端子:R5.5-5
  • 單重:169.0g
  • 備註:橡膠護蓋

2322RW:2P 30A 250V 防水型插頭規格

 

(單位:mm)

 

2322RW:2P 30A 250V 防水型插頭尺寸圖

2322RW:2P 30A 250V 防水型插頭尺寸圖

  • ※()尺寸:參考值
編號零件名稱個數摘要
1本體1酚醛樹脂
2橡膠護蓋1耐候性橡膠
3防水軟管1熱收縮軟管
4刃片A1黃銅
5刃片B1黃銅
6端子2黃銅
7夾鉗2聚碳酸酯樹脂
8端子螺絲2黃銅 M4.5
9夾鉗螺絲2不鏽鋼

4662RW:接地型3P 60A 600V 防水型插頭規格

 

(單位:mm)

 

4662RW尺寸圖

4662RW尺寸圖

  • ※()尺寸:參考值
編號零件名稱個數摘要
1本體A1聚醯胺樹脂
2本體B1聚醯胺樹脂
3分離器1聚醯胺樹脂
4橡膠護蓋1耐熱性橡膠 黑色
5防水軟管1熱收縮軟管 黑色
6接地片1銅 鍍鎳
7刃片3銅 鍍錫
8圓型帶1不鏽鋼
9端子螺絲4黃銅 M6
10束帶螺絲1不鏽鋼 M4
  • ※ 關於上述型號以外的資訊,請參閱目錄。
型號
31022RW
41022RW
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 額定電壓
(V)
額定電流
(A)
有無NEMA規格 代表規格 尺寸 長度
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)
TRUSCO代碼 φA尺寸
(mm)
φB尺寸
(mm)
6天~ [其他] 3P 扭鎖型250100-3048888-35-
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型250100-3048888-38-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 插頭 顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767