(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
防水保護等級IP65用於電線結線後供應設備等電源,講究品質與施工性的扭鎖型防水型插頭。【特長】額定值從15A至100A的系列產品。產品種類眾多,本體採用阻燃等級UL94 V-0,耐熱性、耐電痕性優異的尼龍樹脂。電線抽出口具備防水軟管(熱收縮型),提升防水性能的可靠性。與防水型電線連結器本體組合使用,即可變更為防水規格。另售可在未使用時保持IP65防水性能的護蓋。(30A、60A、100A額定)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
4622RW
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
2322RW產品示意圖1
2322RW產品示意圖2
4662RW產品示意圖1
4662RW產品示意圖2
【4662RW:接地型3P 60A 600V 防水型插頭】
【2322RW:2P 30A 250V 防水型插頭】
(單位:mm)
2322RW:2P 30A 250V 防水型插頭尺寸圖
編號 | 零件名稱 | 個數 | 摘要 |
---|---|---|---|
1 | 本體 | 1 | 酚醛樹脂 |
2 | 橡膠護蓋 | 1 | 耐候性橡膠 |
3 | 防水軟管 | 1 | 熱收縮軟管 |
4 | 刃片A | 1 | 黃銅 |
5 | 刃片B | 1 | 黃銅 |
6 | 端子 | 2 | 黃銅 |
7 | 夾鉗 | 2 | 聚碳酸酯樹脂 |
8 | 端子螺絲 | 2 | 黃銅 M4.5 |
9 | 夾鉗螺絲 | 2 | 不鏽鋼 |
(單位:mm)
4662RW尺寸圖
編號 | 零件名稱 | 個數 | 摘要 |
---|---|---|---|
1 | 本體A | 1 | 聚醯胺樹脂 |
2 | 本體B | 1 | 聚醯胺樹脂 |
3 | 分離器 | 1 | 聚醯胺樹脂 |
4 | 橡膠護蓋 | 1 | 耐熱性橡膠 黑色 |
5 | 防水軟管 | 1 | 熱收縮軟管 黑色 |
6 | 接地片 | 1 | 銅 鍍鎳 |
7 | 刃片 | 3 | 銅 鍍錫 |
8 | 圓型帶 | 1 | 不鏽鋼 |
9 | 端子螺絲 | 4 | 黃銅 M6 |
10 | 束帶螺絲 | 1 | 不鏽鋼 M4 |
型號 |
---|
4622RW |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 形狀 | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 有無NEMA規格 | 代表規格 | 尺寸 長度 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 厚度 (mm) | TRUSCO代碼 | φA尺寸 (mm) | φB尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | [其他] 接地型3P 扭鎖型 | 250 | 60 | 無 | - | 215 | 79 | 79 | 475-0691 | 25 | - |
Loading...
種類 | 插頭 | 顏色 | 黑 |
---|
防水型插頭(扭鎖型)的型號4622RW頁面。
記載關於型號4622RW之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
31062RW |
3122RW |
3212RW-L5 |
3222RW-L6 |
4662RW |
R103 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 形狀 | 額定電壓 (V) | 額定電流 (A) | 有無NEMA規格 | 代表規格 | 尺寸 長度 (mm) | 尺寸 寬度 (mm) | 尺寸 厚度 (mm) | TRUSCO代碼 | φA尺寸 (mm) | φB尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | [其他] 3P 扭鎖型 | 600 | 100 | 無 | - | 304 | 88 | 88 | - | 35 | - | ||
4天~ | [其他] 接地型2P 扭鎖型 | 250 | 15 | 有 | PSE | 134 | 42.4 | 42.4 | - | - | - | ||
4天~ | [其他] 接地型2P 扭鎖型 | 125 | 20 | 有 | PSE | 135 | 45.4 | 45.4 | - | 45.4 | 15 | ||
4天~ | [其他] 接地型2P 扭鎖型 | 250 | 20 | 有 | PSE | 135 | 45.4 | 45.4 | - | 45.4 | 15 | ||
4天~ | [其他] 接地型3P 扭鎖型 | 600 | 60 | 無 | - | 215 | 79 | 79 | - | 25 | - | ||
4天~ | [其他] 接地型3P 扭鎖型 | 250 | 15 | 無 | PSE | 134 | 42.4 | 42.4 | - | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策