(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

防水型電線連結器本體(扭鎖型)

防水型電線連結器本體(扭鎖型)

防水保護等級IP65
用於電線進行結線後,與插頭組合中繼使用,講究品質與施工性的扭鎖型防水型電線連結器本體。
【特長】
額定值從15A至100A的系列產品。
產品種類眾多,本體採用阻燃等級UL94 V-0,耐熱性、耐電痕性優異的尼龍樹脂。
電線抽出口具備防水軟管(熱收縮型),提升防水性能的可靠性。
與防水型插頭組合使用,即可變更為防水規格。
另售可在未使用時保持IP65防水性能的護蓋。(30A、60A、100A額定)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

防水型電線連結器本體規格範例例

防水型電線連結器本體 4664RW產品示意圖

防水型電線連結器本體 4664RW產品示意圖

4664RW尺寸圖

 

(單位:mm)

 

4664RW尺寸圖

4664RW尺寸圖

編號零件名稱個數摘要
1本體A1聚醯胺樹脂
2本體B1聚醯胺樹脂
3分離器1聚醯胺樹脂
4橡膠護蓋1耐候性橡膠 黑色
5防水軟管1熱收縮軟管 黑色
6插孔4磷青銅 鍍錫
7端子4銅 鍍錫、內1處、鍍鎳
8圓型帶1不鏽鋼銅
9端子螺絲4黃銅 M6
10圓型帶螺絲1不鏽鋼銅 M4
型號
2324RW
31024RW
31064RW
3124RW
3214RW-L5
3224RW-L6
3244RW-L8
3314RW-L5
3324RW
3324RW-L6
3364RW
3624E
3624RW
3664E
3664RW
41024RW
41064RW
4244RW-L16
4324RW
4324RW-L15
4364RW
4624E
4624RW
4664E
4664RW
R105
型號數量折扣標準
出貨日
形狀 額定電壓
(V)
額定電流
(A)
有無NEMA規格 代表規格 尺寸 長度
(mm)
尺寸 寬度
(mm)
尺寸 厚度
(mm)
特徵 TRUSCO代碼 φA尺寸
(mm)
φB尺寸
(mm)
6天~ [其他] 2P 扭鎖型25030PSE1836262-6215
4天~ [其他] 3P 扭鎖型250100-30179.479.4防水型、非防水型兼用型-35-
6天~ [其他] 3P 扭鎖型600100-30179.479.4防水型、非防水型兼用型-35-
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25015PSE1595050---
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12520PSE1735252-5215
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25020PSE1735252-5215
6天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型48020-1735252-5215
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型12530PSE1836666-6616
4天~ [其他] 3P 扭鎖型25030PSE1836666-6616
4天~ [其他] 接地型2P 扭鎖型25030PSE1836666-6616
6天~ [其他] 3P 扭鎖型60030-1836666-6616
6天~ [其他] 3P 扭鎖型25060-146.56767-25-
4天~ [其他] 3P 扭鎖型25060-22070.470.4防水型、非防水型兼用型441-993622-
6天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型60060-146.56767-25-
4天~ [其他] 3P 扭鎖型60060-22070.470.4防水型、非防水型兼用型441-995222-
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型250100-30179.479.4防水型、非防水型兼用型-38-
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型600100-30179.479.4防水型、非防水型兼用型-38-
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型48020-1835757-5716
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25030PSE1836666474-06706618
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25030PSE1836666-6618
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型60030-1836666474-06966618
6天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25060-146.56767-25-
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25060-22070.470.4防水型、非防水型兼用型442-920625-
7天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型60060-146.56767-25-
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型60060-22070.470.4防水型、非防水型兼用型442-923125-
4天~ [其他] 接地型3P 扭鎖型25015PSE1595050---

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類 電線連結器本體 顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767