(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
直型配線用LAN連結器。
【特長】
・直型配線用的中繼轉接器。
・RJ45(8極)。
・有爪型(MJJLC5E-WHT、MJJLC5E-B)可與JIS板用轉接器MJMBS組合使用。
【用途】
・適合網路配線。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MJJLC5E-WHT
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
模組插座 中繼轉接器JJ 有爪型
有爪型・無爪型兩種都有。有爪型(MJJLC5E-WHT、MJJLC5E-B)可與JIS板用轉接器MJMBS組合使用。
MJJLC5E(有爪型)外形尺寸圖
型號 | 顏色 | 規格 | 建議安裝孔尺寸 (mm) |
---|---|---|---|
MJJLC5E-B | 黑 | 小型有爪型 RJ45(8極)中繼轉接器 Cat5e | 開孔尺寸:14.7×19.3 板厚:1.2~1.45 |
MJJLC5E-WHT | 白 |
種類 | 插座 | 類型 | CAT5e | 屏蔽 | 無(UTP) |
---|---|---|---|---|---|
顏色 | 白 |
Cat5e 模組插座 中繼轉接器JJ 有爪型的型號MJJLC5E-WHT頁面。
記載關於型號MJJLC5E-WHT之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策