(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

SECULOK Pul-tight拉緊系列【包裝數為50~100】

SECULOK Pul-tight拉緊系列

拉緊型。適用於貨櫃的把手鑰匙鎖等。
【特長】
・拉緊型的製品,適合用於需要綁緊的袋子、貨櫃的把手鑰匙鎖等。
・有特定切口、強拉斷裂口、逆插入防止構造等安全機能。
・可作為各種名牌標籤使用。
【用途】
・用於物流、保全、食品、金融等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

拉緊型。適用於貨櫃的把手鑰匙鎖等

Pul-tight拉緊系列 尺寸(單位:mm)

ST210

ST210

SY235

SY235

SY350

SY350

SL380

SL380

規格(型號:ST210)

型號顏色束線徑
φ (mm)
尺寸 (mm)loop抗拉強度
N (kgf)
全長
(mm)
寬幅
(mm)
ST210-RED15~40210φ2.298.0 (9.99)
ST210-BLU15~40210φ2.298.0 (9.99)
ST210-YLW15~40210φ2.298.0 (9.99)
ST210-GRN15~40210φ2.298.0 (9.99)
ST210-WHT15~40210φ2.298.0 (9.99)

規格(型號:SY235)

型號顏色束線徑
φ (mm)
尺寸 (mm)loop抗拉強度
N (kgf)
全長
(mm)
寬幅
(mm)
SY235-RED7~402353.6222.3 (22.67)
SY235-BLU7~402353.6222.3 (22.67)
SY235-YLW7~402353.6222.3 (22.67)
SY235-GRN7~402353.6222.3 (22.67)
SY235-WHT7~402353.6222.3 (22.67)

規格(型號:SY350)

型號顏色束線徑
φ (mm)
尺寸 (mm)loop抗拉強度
N (kgf)
全長
(mm)
寬幅
(mm)
SY350-GRN7~803503.6222.3 (22.67)
SY350-WHT7~803503.6222.3 (22.67)

規格(型號:SL380)

型號顏色束線徑
φ (mm)
尺寸 (mm)loop抗拉強度
N (kgf)
全長
(mm)
寬幅
(mm)
SL380-RED20~603807.0533.4 (54.39)
SL380-BLU20~603807.0533.4 (54.39)
SL380-YLW20~603807.0533.4 (54.39)
SL380-GRN20~603807.0533.4 (54.39)
SL380-WHT20~603807.0533.4 (54.39)

共通規格

材質尼龍66
顏色藍、綠、紅、白、黃
環境負荷物質管理資訊HF 無鹵素
一般使用溫度範圍-40℃~+85℃
等級標準
UL阻燃等級(主原料)UL94V-2

安裝範例

ST210

ST210

SY235

SY235

SL380

SL380

型號
SL380-BLU
SL380-GRN
SL380-WHT
SL380-YLW
ST210-BLU
ST210-RED
ST210-WHT
SY235-BLU
SY235-RED
SY235-WHT
SY235-YLW
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
捆束徑
(mm)
全長L
(mm)
寬度A
(mm)
顏色 袋裝數量
(本)

包裝數為50

4天~ 20~603807[其他] 藍50

包裝數為50

4天~ 20~603807[其他] 綠50

包裝數為50

4天~ 20~603807[白] 白50

包裝數為50

4天~ 20~603807[其他] 黃50

包裝數為100

4天~ 15~402102.2[其他] 藍100

包裝數為100

4天~ 15~402102.2[其他] 紅100

包裝數為100

4天~ 15~402102.2[白] 白100

包裝數為100

4天~ 7~402353.6[其他] 藍100

包裝數為100

4天~ 7~402353.6[其他] 紅100

包裝數為100

4天~ 7~402353.6[白] 白100

包裝數為100

4天~ 7~402353.6[其他] 黃100

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 尼龍66 UL阻燃等級(主原料) UL94V-2 使用溫度範圍(最低)(℃) -40
使用溫度範圍(最高)(℃) 85

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767