(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

INSULOK 導電性固定零件【包裝數為100】

INSULOK 導電性固定零件

對於ESD對策及靜電的帶電防止有效果。
【特長】
・於聚丙烯(polypropylene, PP)中加入導電性材料,比起一般的製品,可以減少帶電。
・對於靜電氣的帶電防止、塵埃附著防止,以及ESD對策有效果。
・與導電性INSULOK束線帶一起使用。
【用途】
・用於無塵室、醫療設備。
・用於半導體製造設備及各種產業機械。
・用於資料通訊相關設備。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

對於靜電氣的帶電防止、塵埃附著防止,以及ESD對策有效果

導電性固定零件 尺寸

寸法

尺寸

取付けイメージ

安裝示意圖

型號尺寸 (mm)適用螺絲適用INSULOK束線帶
φDABCEH
CTAM1-NC4.420.810.45.21.75.2M4ESD100、
T40NC、
T50系列
為止

規格

材質聚丙烯 PP(導電性)
顏色
環境負荷物質管理資訊HF 無鹵素
一般使用溫度範圍-40℃~+85℃

一種尺寸但可以對應大範圍的面板厚度,有助於減少零件數量的「杉樹型固定座」的導電性製品

導電性杉樹型固定座 尺寸

寸法

尺寸

取付けイメージ

安裝示意圖

型號尺寸 (mm)安裝面板厚度
(mm)
適用孔徑
φ (mm)
適用INSULOK束線帶適用
內螺牙
ABφCDEF
FT3-NC10.24.013.04.28.36.51.5~3.0M3ESD100、T40S-NCM3

規格

材質聚丙烯 PP(導電性)
顏色
環境負荷物質管理資訊HF 無鹵素
一般使用溫度範圍-40℃~+85℃
型號
CTAM1-NC
FT3-NC
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
全長
(mm)
寬度
(mm)
寬度
(mm)
全長
(mm)
特殊功能・用途 適用束線帶 安裝孔φ
(mm)
適用螺絲尺寸

包裝數為100

4天~ 20.810.410.420.8減少帶靜電/螺絲固定到T50型4.4-

包裝數為100

4天~ 10.213--襯套座/減少帶靜電到T40型-M3

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 樹脂 顏色 黑色 袋裝數量(個) 100支
材質 聚丙烯(導電性) 使用溫度範圍 (最低)(℃) -40 使用溫度範圍 (最高)(℃) 85
耐環境性

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767