(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

INSULOK 推壓固定型束線帶 正安裝・杉樹型固定 小型【包裝數為100】

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

INSULOK 推壓固定型束線帶 正安裝・杉樹型固定 小型

一條可以對應大範圍面板厚度,有助於減少零件數量。推壓固定型。
【特長】
・為可對應大範圍面板厚度的杉樹固定型,有助於減少零件數量。
・插入面板孔,固定時可將配線固定於安裝孔正上方的正面安裝型。
・OS160-FT5-HSW的杉樹型部位尺寸較小。
・高拉拔強度,可以將配線確實固定。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

OS160-FT5-HSW

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

一條可以對應大範圍面板厚度,推壓固定型束線帶的特長

商品参考図

商品參考圖

使用例

使用範例

規格

寸法図

尺寸圖

型號束線徑
φ (mm)
尺寸 (mm)最大安裝
面板厚度
(mm)
安裝孔徑
φ (mm)
loop
抗拉強度
(最小值)
N (kgf)
適用工具
全長 L寬幅 A
OS160-FT5-HSW3.0~301634.03.24.5~5.0100
(10.2)
EVO7SP
MK8 
※MK9RE-F
※請使用專用的金屬頭(口金)。
型號後的附加代碼材質等級UL阻燃等級
(主原料)
顏色使用溫度範圍環境負荷物質資訊
-HSW尼龍66耐熱・耐候UL94V-2-40℃~+110℃HF
型號
OS160-FT5-HSW
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍 全長(mm) 163 寬度(mm) 4.0
寬度(mm) 4 顏色 黑色 全長(mm) 160
袋裝數量(個) 100支 材質 尼龍66材質 捆束徑(mm) 3.0~30
使用溫度範圍 (最低)(℃) -40 使用溫度範圍 (最高)(℃) 110 耐環境性 耐候/耐熱
阻燃等級(主原料) UL94V-2 特殊功能・用途 襯套座 環拉伸強度(N) 100
安裝孔φ(mm) 4.5~5.0 最大安裝板厚(mm) 3.2

INSULOK 推壓固定型束線帶 正安裝・杉樹型固定 小型的型號OS160-FT5-HSW頁面。
記載關於型號OS160-FT5-HSW之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767