(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

TYMATE Kabelrap束線帶用束線工具

TOOL FOR WIIRING

TYMATE Kabelrap束線帶用束線工具

用於Kabelrap束線帶的捆束拉緊、固定pin的打釘、束線帶的切斷等的專用工具。
【特長】
・耐振動性強,可以強力地束線。
・重量:515g。
・INSULOK束線帶寬幅:6.12~8.0mm。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KR6/8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TYMATE Kabelrap束線帶用束線工具的特長

全体画像

整體圖

延伸系統的構造

束線的固定方法採用製造商開發之耐振動性優異的卡鎖系統。

1、グリップを握り、タイを引き締める。 図のように、固定ピンが打ち込まれる際にタイを延伸しながら周囲の壁と緊密な円形を作りながら、くさびを打ち固定する。また、固定用ピンは打ち込みストレスにより両端が変形拡大し、ピン自体も強固に固定される。

1、握住握把,將束線帶拉緊。
如圖所示,固定pin打入時,束線帶一邊延伸,一邊與周圍形成緊密的圓形,將楔子打入固定。此外,固定用pin會根據打入壓力的強度兩端變形擴大,pin本身也會強固地固定住。

2、適度な締め付け力を与えた時点で、ボタンを押さえてグリップを握り、クロージャーの固定ピンを打ち込みタイを切断。 結束作業には必ず専用工具(KR6/8工具)を使用する。確実に安定した結束を得ることができる。

2、在給予適當的緊束力的時間點,按下按鈕握住握把,束線頭的固定pin打入將束線帶切斷。
束線作業請務必使用專用工具(KR6/8工具)。可以確實且穩定地完成束線。

使用方法

1、タイの滑らかな面を内側にして被結束物の周りに巻き、タイの端をクロージャヘッド(5)に通し、強く引っ張る。

1、束線帶平滑面在內側捲繞被束線物,將束線帶的尾端通過束線頭(5),用力拉緊。

2、タイを、KR6/8のヘッドプレート(6)の溝に挿入。 そして、KR6/8の口金部をタイのクロージャヘッド(5)に向かって接触するまで動かす。

2、將束線帶插入KR6/8束線工具的頭部溝槽(6)。
接著將KR6/8的金屬頭(口金)朝向束線頭(5)移動直到快要接觸為止。

3、ハンドルを握り、締め付けて離す。 必要な締め付け力に応じて数回これを繰り返す。

3、握住握把,拉緊後放掉。
對應必要的拉緊力道重複數次一樣的動作。

4、ノブ(7)を押し、ハンドルをいっぱいに引くと、タイの端が切断され、同時にクロージャヘッドがロックされる。

4、按下旋鈕(7),將把手拉到最緊即可切斷束線帶尾端,同時束線頭會鎖住。

型號
KR6/8
型號數量折扣標準
出貨日
8天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

特長 標準型 規格 KABELRAP束線帶專用工具 袋裝數量(個) 50

TYMATE Kabelrap束線帶用束線工具的型號KR6/8頁面。
記載關於型號KR6/8之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767