(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。

TABTAG 標籤 雷射印表機用標籤 (聚烯烴 polyolefin製) 【包裝數為504~1,053】 (型號表)

TABTAG 標籤 雷射印表機用標籤 (聚烯烴 polyolefin製)

PBT薄膜製自黏保護膜標籤 9495型。
【特長】
・於印字部位貼覆透明保護膜,可保護印字內容避免汙染或溶劑的自黏保護膜型。
・使用雷射印表機即可簡單印字。
・由於是柔軟的素材,貼於電線或管線上也可輕鬆捲起,即是貼於彎曲的電線上也能維持穩定的黏著力。
・優異的耐熱性、耐藥品性、耐油性、防濕性。
【用途】
・用於產業、工業用電線、配線、配管等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

雷射印表機用標籤(PBT薄膜・自黏保護膜)

型號電纜線適用
最大外徑
φ (mm)
尺寸 (mm)用紙尺寸標籤數
標籤數
標籤數
全張
印字部位
A
印字部分
B
標籤全長
C
TAGN9L-949517.224.424.680.5A47321
TAGN10L-94956.324.411.933.8A47856
TAGN13L-949521.212.211.980.5A412336
TAGNL0103018-94956.718.07.030.0A49981
TAGNL0104618-949511.818.07.046.0A49654
TABTAG(タブタグ)ラベル レーザープリンター用ラベル(ポリオレフィン製):関連画像
  • 於印字部位貼覆透明保護膜,可以保護印字內容避免汙染或溶劑影響的自黏保護膜型。使用雷射印表機即可簡單印字。
  • 由於是柔軟的素材,貼於電線或管線上也可輕鬆捲起,即使貼於彎曲的電線上也能維持穩定的黏著力。耐熱性、耐藥品性、耐油性、防濕性皆優。
TABTAG(タブタグ)ラベル レーザープリンター用ラベル(ポリオレフィン製):関連画像

使用示意圖

材質PBT薄膜
黏著材壓克力系
一般使用溫度範圍-40℃~+135℃*1
使用環境室內使用
印字部位顏色
厚度70.0 µm

何謂自黏薄膜

標籤的印字部位附有透明黏著薄膜,貼於電纜線時,將透明薄膜覆蓋於印字部位,形成類似夾層的狀態。藉此可以避免汙染,保護印字部位免於水、溶劑的影響。

型號
TAGN9L-9495
TAGN10L-9495
TAGN13L-9495
TAGNL0103018-9495
TAGNL0104618-9495
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
最大對應外徑
(mm)
全長
(mm)
標籤序列 印字部分 垂直(A)
(mm)
印字部分 橫(B)
(mm)
袋裝數量
(個)

包裝數為504

3天~ 17.280.5724.424.6504

包裝數為1,008

3天~ 6.333.8724.411.910

包裝數為1,008

3天~ 21.280.51212.211.91008

包裝數為1,053

3天~ 6.730.0918.07.01053

包裝數為1,026

3天~ 11.846.0618.07.01026

Loading...

  1. 1

基本資訊

標籤型式 自黏積層 標籤材質 聚烯烴薄膜

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務