(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

TYMATE 束線工具 MK8・MK8-LT用金屬頭

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

手動工具(MK8、MK8-LT)的消耗品

タイメイト結束工具 MK8用口金:関連画像

MK8-P4-1

タイメイト結束工具 MK8用口金:関連画像

MK8-P4-2

タイメイト結束工具 MK8用口金:関連画像

MK8-P4-3

金屬頭(口金)型號 MK8-P4-1 MK8-P4-2 MK8-P4-3
束線帶裁切殘留長度 殘留1mm 殘留2mm 殘留3mm
型號
MK8-P4-1
MK8-P4-2
MK8-P4-3
型號數量折扣標準
出貨日
束線帶殘留
(mm)
4天~ 1
4天~ 2
4天~ 3

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 束線工具相關 規格 更換用金屬蓋 適用機種 MK8/MK8-LT

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767