(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

邊緣保護 付黏著劑 邊緣保護配件

TUBE

邊緣保護 付黏著劑 邊緣保護配件

附透明黏著劑,適合用於面板邊緣。
【特長】
・由於附有黏著劑,可以確實剛好安裝於面板的切斷部位,有助於提升施工品質。
・有可以根據需求長度自行裁切使用的20m一卷箱裝型,以及便於少量購入使用的250mm裁切袋裝型。
・一卷箱裝型的外箱為附有尺寸標記的機能型收納箱,可做為裁切長度確認的參考。
【用途】
・用於保護通過面板切斷部位的配線等。

(i)請注意

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

THA-024-B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附黏著劑的邊緣保護配件(20m捲狀品)

寸法図

尺寸圖

リールタイプ(箱入り)

捲狀品(箱裝)

型號顏色適用面板厚度
(mm)
尺寸 (mm)
ABCE
THA-012乳白1.23.34.81.21.0
THA-012-B1.23.34.81.21.0
THA-016乳白1.63.75.21.61.2
THA-016-B1.63.75.21.61.2
THA-024乳白2.34.45.22.31.2
THA-024-B2.34.45.22.31.2
THA-032乳白3.25.35.23.21.2
THA-032-B3.25.35.23.21.2

規格

材質聚乙烯 PE+合成橡膠系黏著劑
顏色乳白、黑
環境負荷物質管理資訊HF 無鹵素
一般使用溫度範圍-20℃~+50℃
等級標準

請注意

  • 開封後請盡早使用完畢。如要保管時,為避免灰塵等附著,建議裝回袋子或放回外箱密閉保存。
  • 避免日光直射,請於室內環境中保管。
  • 使用前,請務必將被接著面的油份、水分及灰塵等清除。
  • 使用時請強力壓貼於被接著面。
  • 請避免重複使用。
  • 特別是在冬天進行貼合作業時,黏著劑有可能因為固化而不易黏貼,如有需要,請先加溫製品(黏著劑部分)以及被接著體。

附接著劑的邊緣保護配件(250mm裁切品)

寸法図

尺寸圖

250mmカット品(袋入り)

250mm裁切品(袋裝)

型號顏色適用面板厚度
(mm)
尺寸 (mm)
ABCE
THA-016-250乳白1.63.75.21.61.2
THA-016-B-2501.63.75.21.61.2
THA-024-250乳白2.34.45.22.31.2
THA-024-B-2502.34.45.22.31.2
THA-032-250乳白3.25.35.23.21.2
THA-032-B-2503.25.35.23.21.2

規格

材質聚乙烯 PE+合成橡膠系黏著劑
顏色乳白、黑
環境負荷物質管理資訊HF 無鹵素
一般使用溫度範圍-20℃~+50℃
等級標準

請注意

  • 開封後請盡早使用完畢。如要保管時,為避免灰塵等附著,建議裝回袋子或放回外箱密閉保存。
  • 避免日光直射,請於室內環境中保管。
  • 使用前,請務必將被接著面的油份、水分及灰塵等清除。
  • 使用時請強力壓貼於被接著面。
  • 請避免重複使用。
  • 特別是在冬天進行貼合作業時,黏著劑有可能因為固化而不易黏貼,如有需要,請先加溫製品(黏著劑部分)以及被接著體。
型號
THA-024-B
型號數量折扣標準
出貨日
5天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

規格 20m捲線 最大對應面板厚度(mm) 2.3 長度 20m
顏色 黑色 材質 聚乙烯+合成橡膠類黏著劑

邊緣保護 付黏著劑 邊緣保護配件的型號THA-024-B頁面。
記載關於型號THA-024-B之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767