(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

INSULOK 雙行環 耐候等級【包裝數為100】

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

INSULOK 雙行環 耐候等級

雙行環,可以平行連結固定綁束好的電線。
【特長】
・連結固定平行的配線。
・也可以將電線吊掛固定於先行架設好的管線。
・可於室外使用的耐候等級。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LOK04-W

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

用於將束線後的電線束平行地連接固定之雙行環的特長

インシュロック デュオリング 耐候グレード:関連画像

商品參考圖

インシュロック デュオリング 耐候グレード:関連画像

使用範例

規格

インシュロック デュオリング 耐候グレード:関連画像

外形尺寸圖

材質尼龍66
顏色
環境負荷物質管理資訊無鹵素
一般使用溫度範圍-40℃~+85℃
等級耐候
UL阻燃等級(主原料)UL94V-2
型號適用束線帶
LOK04-W到T120系列為止
型號
LOK04-W
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍 全長(mm) 15.9 寬度(mm) 9.9
顏色 黑色 袋裝數量(個) 100 材質 尼龍66材質
耐環境性 耐候 阻燃等級(主原料) UL94V-2 適用束線帶 到T120型

INSULOK 雙行環 耐候等級的型號LOK04-W頁面。
記載關於型號LOK04-W之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767