(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

標記系列 標示用箭頭標籤【包裝數為100】

CABLE ACCESSARY ACCESSARY

標記系列 標示用箭頭標籤

與INSULOK束線帶一起使用的標示、可固定的箭頭標籤。
【特長】
・細長型的標示用標示牌。
・與INSULOK束線帶一起用於電線束的識別。
【用途】
・電線等的分類、標示、識別。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AT2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

標記系列標示用箭頭標籤的規格

マーキングシリーズ表示用アロータグの外観

標記系列標示用箭頭標籤的外觀

材質:尼龍66
顏色:乳白
環境負荷物質管理資訊:HF 無鹵素
一般使用溫度範圍:-40~+85℃
等級:標準
UL阻燃等級(主原料):UL94V-2

マーキングシリーズ表示用アロータグの寸法図

型號:AT2
全長 L:63.5
寬幅 B:9.1
A:44.4
C:6.4
T:1.1

型號
AT2
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 尼龍 全長(mm) 63.5 寬度(mm) 9.1
寬度(mm) 9.1 全長(mm) 63.5 袋裝數量(個) 100
材質 尼龍66材質

標記系列 標示用箭頭標籤的型號AT2頁面。
記載關於型號AT2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767