(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

TABTAG 標籤 保護用 (IT18用)【包裝數為500】

CABLE ACCESSARY ACCESSARY

TABTAG 標籤 保護用 (IT18用)

標籤用輔助材。
【特長】
・標籤用輔助材。
・標記用束線帶IT18的標籤部位保護用薄膜。
【用途】
・使用於配管的方向標示等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TAGN19-5214

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

IT18 標籤TAG部保護用薄膜的特長

TABTAG(タブタグ)ラベル 保護用(IT18用):関連画像

TAGN19-5214:IT18標籤TAG部保護用薄膜

型號 材質 顏色 一般使用溫度範圍
(mm)
薄膜張數
/全張
販售單位 (標籤數)
袋 (全張數)
TAGN19-5214 聚丙烯 PP薄膜 透明 -10℃~80℃ 9.0 45.0mm 50 500張 (10)

何謂自黏薄膜
標籤的印字部位附有透明黏著薄膜,貼於電纜線時,將透明薄膜覆蓋於印字部位,形成類似夾層的狀態。藉此可以避免汙染,保護印字部位免於水、溶劑的影響。

型號
TAGN19-5214
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為500

4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 樹脂 全長(mm) 45 寬度(mm) 9
標籤型式 IT18標籤保護用積層膜 標籤材質 聚丙烯薄膜 袋裝數量(個) 500
水平(mm) 45 垂直(mm) 9

TABTAG 標籤 保護用 (IT18用)的型號TAGN19-5214頁面。
記載關於型號TAGN19-5214之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767