(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

TYMATE 束線工具 MK8-LT double action雙動工具

TOOL FOR WIIRING

TYMATE 束線工具 MK8-LT double action雙動工具

短尺INSULOK束線帶,無鹵素電線用。雙動工具。
【特長】
・可以輕柔地緊束束線,適合用於無鹵素電線等外被較薄的電線束線時。
・建議於氟素樹脂材質、聚丙烯(polypropylene, PP)材質,以及窄幅型的束線時使用。
・利用數位測量器可以持續進行旋緊扭力的校正管理。
【用途】
・可以迅速、確實、安定的束線。
・用於輕柔地緊束薄外被的電線等時。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MK8-LT

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

短尺INSULOK束線帶,無鹵素電線用的雙動工具

規格

型號 MK8-LT
重量 298g
INSULOK束線帶寬幅 到2.5mm

MK8-LT束線強度指示值

束線強度 (參考值)
(N)
適合束線帶寬幅
(mm)
1 5.8~25.8 到2.5
2 11.5~31.5
3 22.3~42.3
4 27.3~52.3

規格MK8-LT的雙動構造

タイメイト結束工具 MK8-LT ダブルアクション工具:関連画像

各部位說明

  • 夾頭
  • 扳機
  • 指示值調整旋鈕

拉動扳機,可以依序進行INSULOK束線帶的綁束及切斷。不需要對束線帶施加超過必要之力道即可切斷的構造。採用獨特的構造,可以一直維持穩定的束線強度。INSULOK束線帶的窄幅型(寬1.8~3.6mm)也可以確實束線的構造。

タイメイト結束工具 MK8-LT ダブルアクション工具:関連画像

1. 將INSULOK束線帶插入工具的夾頭中。

タイメイト結束工具 MK8-LT ダブルアクション工具:関連画像

2. 拉動扳機則夾頭會往後退,直到設定強度將INSULOK束線帶束緊。

タイメイト結束工具 MK8-LT ダブルアクション工具:関連画像

3. 達到設定強度時,張力放鬆,拉緊的力道也將解除(此時,夾頭會穩定INSULOK束線帶)。之後超過必要的拉緊力道將會消失,形成穩定的束線狀態(紅圈內)。

タイメイト結束工具 MK8-LT ダブルアクション工具:関連画像

4. 張力放鬆後,再拉動扳機便可以切斷多出來的INSULOK束線帶。

注意

タイメイト結束工具 MK8-LT ダブルアクション工具:関連画像

工具請盡量靠近INSULOK束線帶的束線頭部,束線時請保持筆直。

型號
MK8-LT
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

特長 標準型 長度(mm) 174 操作 手動
動作 雙重 拉緊強度設定 束線帶的寬度/捆束徑(mm) 1.8~2.5
傳輸訊號代碼 850-3793

TYMATE 束線工具 MK8-LT double action雙動工具的型號MK8-LT頁面。
記載關於型號MK8-LT之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767